Comunicar com segurança em edifícios funcionais

Uma interligação de todos os participantes é indispensável para a automação e digitalização de edifícios funcionais. O abrangente portfólio COMPLETE line para a tecnologia de comunicação permite-lhe uma automação de edifícios inteligente.

Mapa de imagem interativo: criação de uma infraestrutura de comunicação segura em edifícios funcionais
Comunicação segura
Os nossos robustos routers industriais ligam diferentes redes por cabo (router LAN e router NAT) ou comunicação móvel (router 3G/UMTS/4G/LTE) para manutenção remota e proteção da sua rede local.
Saber mais
Comunicação segura
Comunicação por cabo
Os extensores Ethernet permitem-lhe ligar redes Ethernet de forma económica em grandes distâncias. Deste modo, são possíveis aplicações Gigabit, assim como alcances até 20 km.
Saber mais
Comunicação por cabo
Comunicação sem fios
Os routers de rede móvel TC ROUTER da Phoenix Contact permitem ligações de dados robustas através de redes móveis 4G. Obtém assim uma ligação de banda larga móvel para ligações em rede extremamente flexíveis em qualquer local em que não esteja disponível uma ligação à Internet por cabo.
Saber mais
Comunicação sem fios
Comunicação segura
Os nossos robustos routers industriais ligam diferentes redes por cabo (router LAN e router NAT) ou comunicação móvel (router 3G/UMTS/4G/LTE) para manutenção remota e proteção da sua rede local.
Saber mais
Comunicação segura
Comando espacial
Com as nossas Interfaces homem-máquina (IHM) e PC industriais (IPC) pode operar e monitorizar de forma eficiente os estados da sua instalação. Beneficie da máxima escalabilidade para o conceito de operação da sua solução de automação.
Saber mais
Comando espacial
Infraestrutura de Ethernet de OT
O nosso portfólio de switches Ethernet industrial inclui switches geríveis e não geríveis com Gigabit, Power over Ethernet, certificação de acordo com a IEC 61850 e montagem em calha metálica.
Saber mais
Infraestrutura de Ethernet de OT
Communication Switch
O nosso portfólio de switches Ethernet industrial inclui switches geríveis e não geríveis com Gigabit, Power over Ethernet, certificação de acordo com a IEC 61850 e montagem em calha metálica.
Saber mais
Communication Switch
Alimentar, proteger e monitorizar
A gestão de edifícios funcionais tem de ser alimentada com fiabilidade, protegida contra danos e monitorizada relativamente às suas necessidades energéticas. O COMPLETE line oferece-lhe soluções sistémicas para a alimentação, proteção e monitorização de energia em edifícios funcionais.
Saber mais
Alimentar, proteger e monitorizar
Controlar e comutar
A gestão de edifícios funcionais tem de controlar diversas aplicações de forma central, como a segurança TI, automação dos espaços, AVAC ou conceitos de alimentação. Com o sistema de gestão de edifícios Emalytics e os componentes correspondentes, o COMPLETE line oferece uma plataforma para controlar e comandar todas as aplicações.
Saber mais
Controlar e comutar

Comunicar com segurança em edifícios funcionais

Os switches e a Ethernet de OT integram diversos equipamentos e sistemas na comunicação.

Quer seja com fio com fibra de vidro, Ethernet, cabos de cobre BUS, SPE, sem fios via WLAN ou LTE/5G, COMPLETE line oferece uma variedade de soluções para a comunicação no edifício.

O mGuard oferece uma comunicação segura com padrão industrial.

Os painéis de comando espacial oferecem aos utilizadores informações no local e a possibilidade de ajustar individualmente diversas de funções do espaço.

Sistema de gestão de edifícios Emalytics
Building Intelligence – Conceber em conjunto a mudança digital

O sistema de gestão de edifícios Emalytics permite uma ligação simples dos equipamentos de campo ou sistemas a interfaces em série ou de Ethernet. O elemento central do Emalytics é a Framework da Internet das Coisas, na qual os dados de todas as instalações são normalizados para um formato uniforme.

Sistema de gestão de edifícios Emalytics
Sistema de gestão de edifícios Emalytics num smartphone