DIN rail bus connector (TBUS), 5-pos., for bridging the supply voltage, can be snapped onto NS 35/... DIN rail in accordance with EN 60715
Componentes do sistema e acessórios para condicionadores de sinal
Os componentes do sistema e acessórios transformam duas famílias de produtos num único sistema. Use, p. ex., o conector de bus para calha DIN modular como solução flexível do sistema para a ligação de energia. Especialmente em aplicações multicanal, o conector de bus para calha DIN simplifica a instalação, uma expansão do sistema ou a troca de módulo, mesmo durante o funcionamento. O portfólio é completado com outros acessórios como, p. ex., adaptadores de programação e bornes de passagem.
Bluetooth adapter with micro USB and S-PORT interface for wireless communication with the MINI Analog, MINI Analog Pro, MACX Analog, Interface System Gateways, and PLC logic device series.
Feed-through terminal block with plug-in connection technology for the transmission of signals already electrically isolated. Screw connection technology
Programming adapter with USB interface, for programming with software. The USB driver is included in the software solutions for the products to be programmed, such as measuring transducers or motor managers.
DIN rail bus connector for DIN rail mounting. Universal for TBUS housing. Gold-plated contacts, 5-pos.
Primary-switched power supply, QUINT POWER, screw connection, DIN rail mounting, supply of devices possible via the TBUS DIN rail connector, protective coating, input: single-phase, output: 24 V DC/2.5 A
Setpoint value potentiometer, to set setpoints individually, resistance value 10 kΩ
Power rail adapter (ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER), 2-pos., enables MINI and MACX Analog modules to be adapted for supply via universal power rail UPR-03 and UPR-05.
Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers are quickly and easily integrated into a Modbus/RTU network via a communication adapter.
DIN rail bus connector adapter (2-pos.) for connection of MACX MCR-EX-AP... devices on the left side to the MACX MCR-PTB(-SP) power module with DIN rail bus connector ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY for bridging the supply voltage.
Vantagens
- Facilidade de ligação de energia, ampliação do sistema ou substituição de módulo, mesmo durante o funcionamento, graças ao conector de bus para calha DIN
- Opções flexíveis de alimentação: alimentação diretamente no módulo através de um módulo de alimentação ou através de uma fonte de alimentação do sistema com intervalo de entrada amplo de 85 V AC … 264 V AC
- Adaptação fácil no sistema de alimentação da Pepperl+Fuchs com o adaptador Power Rail
- Diagnóstico confortável com módulo de monitorização de falhas MINI Analog Pro ou com o módulo de alimentação e de sinalização de erro MACX Analog
Alimentação flexível
O conector de bus para calha DIN oferece três possibilidades de alimentação de equipamentos:
1. Alimentação direta no módulo
- Sem acessórios adicionais
- Para até 16*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 32*) módulos MACX Analog
2. Alimentação através de um módulo de alimentação com o mesmo contorno
- Possibilita também a alimentação redundante e a monitorização da alimentação
- Para até 115*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 80*) módulos MACX Analog
3. Alimentação através da alimentação do sistema
- Possibilita também a alimentação redundante e a monitorização da alimentação
- Para até 60*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 10*) módulos MACX Analog
*) O número exato depende do consumo de corrente do respetivo tipo de módulo. As indicações sobre o cálculo encontram-se no nosso manual de alimentação na área de transferência dos artigos.
Diagnóstico cómodo com a mensagem de erro coletiva de monitorização de falhas
Com a mensagem de erro coletiva de monitorização de falhas, o conector de bus para calha DIN oferece uma solução modular para a rápida avaliação de erros em aplicações multicanais. Os dois sistemas MINI Analog Pro e MACX são compatíveis entre si. Dependendo do tipo de módulo são sinalizados os seguintes erros:
• Circuito aberto
• Curto-circuito
• Falha de alimentação
• Excesso ou não alcance do intervalo de medição (apenas MINI Analog Pro)
• Erro de fusível no módulo de alimentação (apenas MACX Analog)