Fault monitoring module with plug-in connection technology for evaluating and reporting group errors from the FM system and for monitoring the supply voltages. Error message via N/C contact. Push-in connection technology, standard configuration
Componentes do sistema e acessórios para condicionadores de sinal
Os componentes do sistema e acessórios transformam duas famílias de produtos num único sistema. Use, p. ex., o conector de bus para calha DIN modular como solução flexível do sistema para a ligação de energia. Especialmente em aplicações multicanal, o conector de bus para calha DIN simplifica a instalação, uma expansão do sistema ou a troca de módulo, mesmo durante o funcionamento. O portfólio é completado com outros acessórios como, p. ex., adaptadores de programação e bornes de passagem.
MCR power terminal block for supplying several MINI Analog modules via the DIN rail connector, with screw connection, maximum current consumption of up to 2 A
Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers can be quickly and easily integrated into a PROFINET network via a communication adapter.
Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers are quickly and easily integrated into a PROFIBUS DP network via a communication adapter.
Setpoint value potentiometer, to set setpoints individually, resistance value 4,7 kΩ
Eight MINI Analog Pro signal conditioners and measuring transducers can be connected to a controller with minimal cabling effort and without any errors using system adapters and system cabling.
Power terminal with plug-in connection technology for delivering the supply voltage to the DIN rail connector. Monitoring of the supply voltages in combination with the fault monitoring module. Screw connection technology
Power and fault signaling module with Push-in connection, including corresponding ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY DIN rail connector
Fault monitoring module with plug-in connection technology for evaluating and reporting group errors from the FM system and for monitoring the supply voltages. Error message via N/C contact. Screw connection technology, standard configuration
Dummy module with no function for connecting unused intrinsically safe signal cables, with plug-in push-in connection terminal blocks.
Vantagens
- Facilidade de ligação de energia, ampliação do sistema ou substituição de módulo, mesmo durante o funcionamento, graças ao conector de bus para calha DIN
- Opções flexíveis de alimentação: alimentação diretamente no módulo através de um módulo de alimentação ou através de uma fonte de alimentação do sistema com intervalo de entrada amplo de 85 V AC … 264 V AC
- Adaptação fácil no sistema de alimentação da Pepperl+Fuchs com o adaptador Power Rail
- Diagnóstico confortável com módulo de monitorização de falhas MINI Analog Pro ou com o módulo de alimentação e de sinalização de erro MACX Analog
Alimentação flexível
O conector de bus para calha DIN oferece três possibilidades de alimentação de equipamentos:
1. Alimentação direta no módulo
- Sem acessórios adicionais
- Para até 16*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 32*) módulos MACX Analog
2. Alimentação através de um módulo de alimentação com o mesmo contorno
- Possibilita também a alimentação redundante e a monitorização da alimentação
- Para até 115*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 80*) módulos MACX Analog
3. Alimentação através da alimentação do sistema
- Possibilita também a alimentação redundante e a monitorização da alimentação
- Para até 60*) módulos MINI Analog Pro
- Para até 10*) módulos MACX Analog
*) O número exato depende do consumo de corrente do respetivo tipo de módulo. As indicações sobre o cálculo encontram-se no nosso manual de alimentação na área de transferência dos artigos.
Diagnóstico cómodo com a mensagem de erro coletiva de monitorização de falhas
Com a mensagem de erro coletiva de monitorização de falhas, o conector de bus para calha DIN oferece uma solução modular para a rápida avaliação de erros em aplicações multicanais. Os dois sistemas MINI Analog Pro e MACX são compatíveis entre si. Dependendo do tipo de módulo são sinalizados os seguintes erros:
• Circuito aberto
• Curto-circuito
• Falha de alimentação
• Excesso ou não alcance do intervalo de medição (apenas MINI Analog Pro)
• Erro de fusível no módulo de alimentação (apenas MACX Analog)