Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Componentes do sistema e acessórios para condicionadores de sinal

Componentes do sistema e acessórios para condicionadores de sinal

Os componentes do sistema e acessórios transformam duas famílias de produtos num único sistema. Use, p. ex., o conector de bus para calha DIN modular como solução flexível do sistema para a ligação de energia. Especialmente em aplicações multicanal, o conector de bus para calha DIN simplifica a instalação, uma expansão do sistema ou a troca de módulo, mesmo durante o funcionamento. O portfólio é completado com outros acessórios como, p. ex., adaptadores de programação e bornes de passagem.

Go to Product Detail Page for item 1090049
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN rail bus connector
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - DIN rail bus connector
1090049

DIN rail bus connector, color: gray, nominal current: 8 A (parallel contacts), rated voltage (III/2): 125 V, number of positions: 5, product range: TBUS5-17,5.., pitch: 3.81 mm, mounting: DIN rail mounting, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, Item with gold-plated contacts, bus connectors for connecting with electronics housings, 5 parallel contacts

Vantagens

  • Facilidade de ligação de energia, ampliação do sistema ou substituição de módulo, mesmo durante o funcionamento, graças ao conector de bus para calha DIN
  • Opções flexíveis de alimentação: alimentação diretamente no módulo através de um módulo de alimentação ou através de uma fonte de alimentação do sistema com intervalo de entrada amplo de 85 V AC … 264 V AC
  • Adaptação fácil no sistema de alimentação da Pepperl+Fuchs com o adaptador Power Rail
  • Diagnóstico confortável com módulo de monitorização de falhas MINI Analog Pro ou com o módulo de alimentação e de sinalização de erro MACX Analog
Representação gráfica do conceito de alimentação para condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro

Alimentação flexível

O conector de bus para calha DIN oferece três possibilidades de alimentação de equipamentos:

1. Alimentação direta no módulo

  • Sem acessórios adicionais
  • Para até 16*) módulos MINI Analog Pro
  • Para até 32*) módulos MACX Analog

2. Alimentação através de um módulo de alimentação com o mesmo contorno

  • Possibilita também a alimentação redundante e a monitorização da alimentação
  • Para até 115*) módulos MINI Analog Pro
  • Para até 80*) módulos MACX Analog

3. Alimentação através da alimentação do sistema

  • Possibilita também a alimentação redundante e a monitorização da alimentação
  • Para até 60*) módulos MINI Analog Pro
  • Para até 10*) módulos MACX Analog

*) O número exato depende do consumo de corrente do respetivo tipo de módulo. As indicações sobre o cálculo encontram-se no nosso manual de alimentação na área de transferência dos artigos.

Representação gráfica da mensagem de erro coletiva de monitorização de falhas com base em condicionadores de sinal e transdutores MINI Analog Pro

Diagnóstico cómodo com a mensagem de erro coletiva de monitorização de falhas

Com a mensagem de erro coletiva de monitorização de falhas, o conector de bus para calha DIN oferece uma solução modular para a rápida avaliação de erros em aplicações multicanais. Os dois sistemas MINI Analog Pro e MACX são compatíveis entre si. Dependendo do tipo de módulo são sinalizados os seguintes erros:
• Circuito aberto
• Curto-circuito
• Falha de alimentação
• Excesso ou não alcance do intervalo de medição (apenas MINI Analog Pro)
• Erro de fusível no módulo de alimentação (apenas MACX Analog)

E-paper
Processamento de sinais e proteção contra explosões

Processar sinais sem interferência e de forma segura, transmitir e visualizar através de um isolamento galvânico de 3 vias: o nosso portfólio de produtos para o processamento de sinais e a proteção contra explosões abrange todas as tarefas da transmissão sem interferência e segura de sinais como, p. ex., condicionadores de sinal NAMUR, condicionadores de sinal bipolares, transdutores de temperatura, seccionadores de alimentação, etc.

Abrir e-paper
Página de rosto da brochura "Processamento de sinais e proteção contra explosões"