Ligações em edifícios funcionais

O COMPLETE line oferece diversas soluções para ligações eficientes para a tecnologia para edifícios. Desde a alimentação e distribuição de potencial, até à cablagem para áreas húmidas e para exteriores, sem esquecer a cablagem de saída.

Mapa de imagens interativo: criação da tecnologia de ligação em edifícios funcionais
Alimentação
Os módulos de derivação da série UDB... são adequados para uma deteção de tensão fácil nos cabos da alimentação principal até 35 mm².
Saber mais
Alimentação
Distribuição de potencial Distribuição de potencial
Os blocos PTVFIX oferecem uma ligação push-in lateral para trajetos de cablagem diretos, combinada com as vantagens dos blocos de distribuição PTFIX comprovados para a distribuição da corrente de carga e de comando flexível e económica.
Saber mais
Distribuição de potencial Distribuição de potencial
Cablagem de saída
O CLIPLINE complete fornece inúmeras possibilidades para a cablagem de saída. Os bornes de instalação KNX são particularmente adequados para esta tarefa.
Saber mais
Cablagem de saída
Conector fotovoltaico
Os conectores SUNCLIX adaptam-se a muitas instalações fotovoltaicas, assim como à caixa de junção de strings. Dão suporte à ligação rápida e sem erros de instalações fotovoltaicas.
Saber mais
Conector fotovoltaico
Compensação de potencial de ligação à terra blindado
Os bornes de ligação blindados SCC oferecem-lhe um manuseamento rápido e simples e uma excelente blindagem, que dissipa interferências de forma segura. Todos os bornes de ligação blindados podem ser montados sem ferramentas e com apenas uma mão.
Saber mais
Compensação de potencial de ligação à terra blindado
Instalação encaixável
Com os nossos conectores e cabos de instalação, pode ligar os cabos de forma simples e flexível. Dependendo da aplicação, opte por uma ligação de cabo simples, distribuição de energia prática ou ligação de equipamento compacta.
Saber mais
Instalação encaixável
Instalação externa
Conectores com invólucros robustos e graus de proteção elevados até IP69K permitem uma transmissão de potência segura em espaços exteriores e húmidos.
Saber mais
Instalação externa
Alimentar, proteger e monitorizar
A gestão de edifícios funcionais tem de ser alimentada com fiabilidade, protegida contra danos e monitorizada relativamente às necessidades energéticas. O COMPLETE line oferece-lhe soluções sistémicas para a alimentação, proteção e monitorização de energia em edifícios funcionais.
Saber mais
Alimentar, proteger e monitorizar

Na alimentação, toda a carga do edifício passa por poucas réguas de bornes. Por causa disso, a gestão térmica fica sujeita a requisitos especiais. Em simultâneo e dependendo da situação de montagem, o espaço para a alimentação é limitado. Por isso, as soluções usadas têm de poder ser individualmente adaptadas ao espaço existente. Os módulos de derivação modulares do cabo principal podem ser adaptados tanto ao espaço de montagem disponível, como às diferentes configurações da rede elétrica.

A utilização eficiente do espaço também representa um papel importante na distribuição de potencial. Especialmente durante a reconversão ou atualização, surgem frequentemente problemas de espaço. Os blocos de distribuição PTFIX oferecem neste caso uma solução flexível e escalável com números de polos e tipos de montagem diferentes. Os blocos PTVFIX novos permitem realizar uma cablagem particularmente eficiente a nível de espaço graças à ligação de condutor lateral.

A cablagem de saída KNX na distribuição principal é um pré-requisito para a automação de edifícios. Os bornes de instalação KNX do portfólio COMPLETE line permitem organizar e marcar as inúmeras saídas da distribuição principal de forma compreensível. E, claro, de acordo com a norma "European Installation Bus". O portfólio PTFIX oferece blocos KNX pré-fabricados em diferentes configurações.

Fora do quadro de comando, a instalação necessita de um grau de proteção superior que, dependendo do local de utilização, exige até mesmo IP68. A cablagem correspondente às caixas de derivação comuns consome muito tempo e dinheiro. Os sistemas de instalação IP68 são uma alternativa graças à sua montagem rápida, simples e económica. Em caso de manutenção ou reparação, os sistemas de encaixe permitem trocar consumidores com tempos de paralisação reduzidos. O COMPLETE line disponibiliza, entre outras, a série PCR com ligação de parafuso comprovada até 6 mm², o sistema QPD com ligação por corte de isolamento rápida e a série IPD com uma cómoda ligação por mola.

Na área das ligações fotovoltaicas, surgem requisitos especiais para o cabo DC. Os conectores SUNCLIX adaptam-se, do lado DC, a muitas instalações fotovoltaicas, assim como a caixas de junção de strings. Dão suporte à ligação rápida e sem erros de instalações fotovoltaicas.

Instalação elétrica e eletrónica
Produtos para o trabalho diário na área da instalação elétrica

A nossa vasta gama para a instalação elétrica auxilia-o em muitas das suas tarefas. Desde a cablagem, passando pela proteção contra sobretensão correta, até às ferramentas adequadas: os nossos produtos duradouros e soluções inovadoras garantem uma maior eficiência em instalações elétricas

Descobrir agora todos os produtos
Instalador junto ao quadro de comando com alicate de cravação na mão