Bornes e blocos FIX para a tecnologia para edifícios Oferecemos um portfólio completo de réguas de bornes, bem como de blocos FIX, para a instalação de distribuições elétricas e a cablagem de equipamentos individuais. Comprove agora os nossos produtos de alta qualidade.
A escolha é sua. Dependendo da sua forma preferencial de trabalho, oferecemos-lhe para a cablagem de distribuições elétricas tanto bornes de instalação PTI com tecnologia de ligação push-in como também bornes de instalação UTI com tecnologia de ligação de parafuso.
Além disso, o portfólio inclui réguas de bornes com a nova tecnologia Push-X. Estes bornes permitem uma ligação de condutores quase sem força e sem ferramenta, com apenas uma mão. A possível eliminação do terminal ponteira resulta num elevado potencial de poupança.
Os bornes de instalação e as réguas de bornes standard estão equipadas com muitas funções. Todo o sistema de réguas de bornes utiliza também os mesmos acessórios normalizados, oferecendo assim um elevado grau de flexibilidade para as suas tarefas de cablagem.
Para a cablagem confortável e clara de automações de edifícios KNX, encontram-se disponíveis os bornes de instalação KNX. Pode implementar rapidamente uma distribuição do condutor PEN e do condutor de proteção com poupança de espaço através do sistema de blocos FIX.
- Ligação rápida, sem ferramentas com bornes push-in
- Ligação economizadora de tempo e quase sem esforço com bornes Push-X
- Cablagem que poupa espaço com bornes de parafuso
- Instalação compacta e rápida com o sistema de blocos FIX
- Acessórios normalizados para todos os borne e blocos FIX
Réguas de bornes com tecnologia Push-X
As réguas de bornes com Push-X Technology permitem uma ligação fácil de condutores rígidos e flexíveis, com ou sem terminal ponteira. Mesmo os condutores mais pequenos e flexíveis podem ser fixados de forma simples e rápida graças à câmara de contacto pré-tensionada. Insira os condutores até à extremidade da câmara, de forma simples. Pressionando o bloqueio na extremidade da câmara, a mola de contacto é libertada e fecha-se rapidamente. As réguas de bornes estão disponíveis com uma secção transversal nominal de 2,5, 6, 10 e 16 mm². Além de vários bornes de passagem, bornes de vários condutores e bornes de dois níveis, o portfólio também inclui bornes funcionais, como bornes seccionáveis.
Blocos de distribuição PTFIX
Nas instalações modernas, são instalados cada vez mais equipamentos de segurança contra corrente de fuga (disjuntor da corrente de fuga), bem como disjuntores de corrente residual/disjuntores (FI/LS). O desafio consiste em passar o condutor PEN atrás do disjuntor da corrente de fuga, com economia de espaço, para a cablagem do edifício. Com a ajuda dos blocos de distribuição PTFIX, as saídas do condutor neutro, as saídas PE e outros potenciais podem ser concretizados com economia de espaço graças à montagem transversal.
E o PTFIX oferece ainda mais: as diversas variantes de fixação permitem a montagem também em situações difíceis de instalação. As onze variantes de cor asseguram uma cablagem inequívoca e o reconhecimento claro dos potenciais. A tecnologia de encaixe direto push-in permite a cablagem, sem ferramentas, de condutores flexíveis e rígidos que estão equipados com um terminal ponteira. O PTFIX economiza tempo, espaço e dinheiro.
Blocos de bornes de equipamento FIX
Os blocos de bornes de equipamento FIX são particularmente úteis na tecnologia para edifícios, uma vez que permitem uma cablagem eficiente e com poupança de espaço. Os blocos de bornes de equipamento PTVFIX oferecem um potencial por cada dois pontos de ligação, permitindo que a(s) fase(s), o condutor PEN e o condutor de proteção sejam ligados num único bloco compacto, o que resulta num esforço de instalação reduzido e numa elevada clareza. Assim como os blocos de distribuição, os blocos de bornes de equipamento utilizam os acessórios normalizados do sistema CLIPLINE complete, incluindo adaptadores de montagem, configurador online e acessórios uniformes de teste e identificação. Os blocos estão disponíveis com uma secção transversal nominal de 2,5 mm², permitindo a cablagem de secções do condutor entre 0,14 e 4 mm².
Bornes de instalação PTI e UTI
Os bornes de instalação PTI e UTI permitem a configuração rápida e com poupança de espaço de quadros de distribuição para edifícios e são adequados para secções do condutor até 16 mm². O programa de produtos abrange:
• Bornes de instalação
• Bornes seccionáveis de condutor PEN
• Módulos de potência para o barramento de neutro
• Bornes seccionáveis e bornes seccionadores
• Bornes de terra de instalação
Os bornes de instalação são essenciais para a tecnologia para edifícios, pois permitem uma ligação segura e permanente de condutores e reduzem o tempo de instalação e as fontes de erro graças a um manuseamento simples.
Os bornes seccionáveis de condutor PEN permitem o isolamento seguro e fácil do condutor PEN, o que é particularmente útil para trabalhos de manutenção ou a correção de erros.
Os módulos de potência para o barramento de neutro (PTI 16-NLS...) permitem o contacto simples dos barramentos de neutro sem ferramentas.
Os bornes seccionáveis para o isolamento de circuitos individuais permitem isolar circuitos individuais para medições e estão em conformidade com as normas DIN VDE 0100-0108 e DIN VDE 0100-718.
Bornes de instalação KNX
Especialmente no caso de uma cablagem em forma de estrela do sistema de bus KNX, rapidamente se fica com falta de espaço no quadro de distribuição. Os bornes de dois andares com codificação colorida e com uma largura de apenas 3,5 mm da família PTTBS 1,5/S permitem uma atribuição visual clara dos pontos de ligação às cores do fio.
Nos eixos funcionais duplos de cada nível, os potenciais são unidos uns aos outros à vontade, também com sobreposição, através da utilização de jumpers padronizados. Desta forma, é possível o marshalling confortável de fios principais e de reserva do sistema de bus KNX com apenas 7 mm de largura no quadro de distribuição.
Material de instalação guardado de forma organizada
As L-BOXXes da Sortimo aumentam a produtividade no local de trabalho graças ao armazenamento organizado e seguro de materiais de instalação e ferramentas. Os conjuntos de iniciação da Phoenix Contact nas práticas L-BOXXes® 102 ou L-BOXX® mini da Sortimo não oferecem apenas preços acessíveis, mas também uma seleção de materiais adaptada aos requisitos.
Pode escolher entre BOXXes para bornes de instalação PTI, blocos FIX, bornes KNX ou o sistema de impressão móvel THERMOMARK GO.
Bornes de instalação PTI e bornes KNX Bornes de instalação para a cablagem inteligente dos quadros de distribuição
- Cablagem transparente de fases, condutores neutros e contactos de condutores de proteção
- Verificação rápida graças à simples desconexão do condutor PEN
- Cablagem intuitiva dos controladores KNX graças aos bornes KNX com código de cores
Tecnologia Push-X A tecnologia inovadora para uma ligação rápida e sem ferramenta
- Tempo de instalação reduzido devido à tecnologia de encaixe direto sem ferramenta
- Operação com uma mão que poupa energia, graças a uma mola de contacto pré-tensionada
- Instalação flexível de todos os tipos de condutores, com ou sem terminal ponteira
- Separação e pré-tensionamento fáceis da mola de contacto
- Compatibilidade total com o sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete
Blocos de distribuição FIX Sistema de blocos FIX para soluções flexíveis e diversas tarefas na tecnologia para edifícios
- Grande número de variantes de blocos
- Utilização no armário de distribuição e no campo para a distribuição de potencial e ligação de equipamento
- Ligação de, p. ex., persianas elétricas, sistemas de alarme ou no distribuidor do circuito de aquecimento
Blocos de distribuição PTVFIX Blocos de distribuição especiais para a distribuição de potencial plana com ligação de condutor lateral
- Instalação sem ferramenta com ligação push-in
- Melhor perspetiva, mesmo em espaços reduzidos – p. ex. na caixa de derivação
- Fixação flexível em calhas metálicas e placas de montagem ou através de montagem adesiva