Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

Produtos para a instalação elétrica de instalações fotovoltaicas Ligue já a sua instalação fotovoltaica de forma rápida e simples. A nossa proteção fiável contra sobretensão assegura uma segurança de rendimento sustentável.

Eletricista numa instalação fotovoltaica num telhado

Desde o módulo fotovoltaico, passando pelas caixas de junção de strings, até ao inversor – oferecemos inúmeros produtos que preenchem os elevados padrões e componentes que se complementam na perfeição. Desta forma, temos a certeza de que são utilizadas apenas soluções de alta qualidade para a instalação. Somos o seu parceiro competente para uma operação ideal e fiável de instalações fotovoltaicas.

  • Ligação de condutor rápida e descomplicada através do sistema inovador de ligação rápida
  • Detetar perdas de potência de linhas individuais e aumentar a eficiência através da monitorização permanente da corrente de strings
  • Ligação fiável duradoura através de componentes com certificação TÜV e UL