Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/ACT - Solid-state relay module
2966676

PLC-INTERFACE for output functions, consisting of PLC-BSC.../ACT basic terminal block with screw connection and plug-in miniature solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 N/O contact, input: 24 V DC, output: 3 - 33 V DC/3 A

Докладно про виріб









Сумісна продукція



Переваги

Actuator connected directly to relay module
No need for additional modular terminal blocks
Efficient connection to system cabling using V8 adapter
Time savings of up to 60 %
Relay modules with safe isolation according to DIN EN 50178 between coil and contact
Space savings of up to 80 %
Functional plug-in bridges