Invólucros universais UCS

Invólucros universais UCS para sistemas incorporados

Dar forma à versatilidade

Ideal para sistemas integrados: proteção perfeita para placas de circuito impresso em formato padrão.

Voltar para Invólucros de campo

Categorias

Procurar em Invólucros universais UCS

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os invólucros universais da série UCS são a solução ideal para sistemas integrados. Os invólucros IP40 protegem fiavelmente placas de circuito impresso em formato padrão contra influências externas. Os painéis laterais amovíveis permitem soluções de invólucro modulares em alturas personalizadas. A série UCS distingue-se por uma fixação de placa de circuito impresso flexível e possibilidades de aplicação versáteis.

Vantagens

  • Sistema modular para adaptação máxima e fácil armazenamento
  • Fixação integrada ou flexível da placa de circuito impresso para soluções eletrónicas variáveis
  • Interfaces personalizadas para soluções versáteis para sistemas eletrónicos
  • Cantos funcionais orientados para o design para sensações visuais e táteis atrativas
  • Despesas logísticas reduzidas graças aos componentes compatíveis entre si

Estrutura modular do invólucro

Estrutura modular do invólucro  

Estrutura modular do invólucro

Os invólucros eletrónicos universais UCS têm uma estrutura modular e permitem soluções facilmente adaptáveis para praticamente todas as placas de circuito impresso em formato padrão.

  • Profundidades de 47 mm e 67 mm
  • Montagem da placa de circuito impresso fixa ou flexível
  • Paredes laterais amovíveis para manuseamento fácil

Elevada variedade de aplicações

Elevada variedade de aplicações  

Elevada variedade de aplicações

Os invólucros IP40 da série UCS foram concebidos para um amplo intervalo de temperatura de -40 °C até +100 °C e são adequados como invólucro de mesa, parede e de calha metálica.

  • Material: policarbonato PC (UL V0)
  • Cores: cinzento claro (RAL 7035) ou preto (RAL 9005)

Utilização flexível

Utilização flexível  

Utilização flexível

O invólucro eletrónico UCS pode ser utilizado de forma ainda mais universal graças a adaptadores para calha metálica e outros acessórios como bases de apoio ou suportes de parede – incluindo no quadro de comando.

  • Adaptador para calha metálica com comprimentos laterais de 125 mm ou 145 mm
  • Bases de apoio para todas as variantes de 47 mm
  • As bases de apoio também podem ser utilizadas como suportes de parede
  • Bases de apoio e suportes de parede disponíveis em diferentes cores

Interfaces personalizadas

Tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos diversificada  

Tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos diversificada

Graças à tecnologia de ligação da placa de circuitos impressos comprovada, pode criar facilmente interfaces personalizadas para sinais, dados ou potência. Deste modo, um computador de placa única passa a ser uma solução versátil para sistemas eletrónicos.

  • Bornes e conectores de encaixe para placas de circuitos impressos (Wire-to-board)
  • Conectores de placas de circuito impresso (Board-to-board)
  • Conectores circulares em M12
  • Conectores de dados para cabos de cobre e de fibra ótica

Phoenix Contact S.A.

Sintra Business Park,
Edifício n°1
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 SINTRA

Horário: 9h -13h e 14h -18h
(+351) 21 911 2760

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Invólucros eletrónicos

Serviço

Invólucros eletrónicos universais UCS

A solução ideal para Embedded Systems

Este website usa cookies. Ao continuar a navegar, está a concordar com a nossa política de cookies. Saiba mais sobre a nossa política de privacidade.

Fechar