Invólucros universais UCS

Invólucros universais UCS para sistemas incorporados

Os invólucros universais da série UCS são a solução ideal para sistemas incorporados e computadores de placa única. Os invólucros IP40 protegem fiavelmente as placas de circuito impresso em formato padrão e também as placas de circuito impresso criadas de forma individual contra influências externas. Os painéis laterais amovíveis permitem a integração de qualquer tecnologia de ligação e soluções de invólucro modulares com alturas totais individuais.

Vantagens

  • Sistema modular para uma elevada adaptação e o armazenamento fácil
  • Fixação integrada ou flexível da placa de circuito impresso para soluções eletrónicas variáveis
  • Interfaces individuais para soluções eletrónicas versáteis, bem como dissipadores de calor passivos opcionais e simulação térmica para uma dissipação ideal do calor
  • Programa de acessórios abrangente para maior capacidade de adaptação e flexibilidade no desenvolvimento de equipamentos
  • Despesas logísticas reduzidas graças a componentes compatíveis entre si
Amostra gratuita
Teste invólucros universais da série UCS

Deseja testar invólucros eletrónicos da série UCS para sistemas integrados? – Encomende já o seu conjunto de amostra personalizado. Prestamos aconselhamento competente na escolha e no Design-in dos invólucros para a aplicação desejada. Deixe-se convencer pelas vantagens das soluções da Phoenix Contact.

Encomendar amostra gratuita
Invólucros eletrónicos da série UCS para sistemas integrados e computador de placa única
Configurador para invólucros universais UCS para sistemas incorporados

Configurador para invólucros universais para sistemas incorporados

Configure o invólucro UCS utilizando o sistema modular. Os vários tamanhos do invólucro e a vasta gama de opções de fixação e montagem, juntamente com os acessórios, garantem soluções inteligentes para aplicações de sistemas integrados. Os dissipadores de calor integrados permitem aplicações de alto desempenho e exigentes a nível térmico. Para uma análise térmica, também é possível utilizar a simulação térmica online depois de completar a configuração.

Principais inovações e aplicações


Dissipadores de calor e simulações térmicas para invólucros eletrónicos UCS

Sai o calor. Entra a potência. Refrigeração otimizada para invólucros eletrónicos UCS

Maximize a densidade de potência nos seus equipamentos com soluções de refrigeração passiva e layout de placas de circuito impresso com otimização térmica em invólucros eletrónicos UCS: desde a configuração, passando por simulações térmicas abrangentes, até à implementação – ideal para sistemas integrados potentes e miniaturizadas.

Invólucros eletrónicos da série UCS com ecrãs e teclados

Também pode obter o invólucro universal da série UCS com ecrãs táteis e teclados de membrana pré-montados. Pode configurar ambos no configurador. Vantagem: acessórios feitos à medida do seu invólucro e montagem mais rápida.

Invólucros eletrónicos universais na logística

Conceito de invólucro universal para o gateway IoT

Um invólucro adaptável para aplicações da Internet das Coisas: a MyOmega Systems GmbH estava à procura de um conceito de invólucros flexível com elevada modularidade das peças do invólucro – e foi exatamente isto que encontrou na Phoenix Contact: o invólucro eletrónico UCS é agora usado como capa de proteção para o gateway IoT "d3".

Visão geral dos invólucros da série UCS para sistemas incorporados


Mapa de imagem interativo: Invólucros universais da série UCS
Empilhar com simplicidade
Se pretender expandir um sistema, pode empilhar invólucros UCS com o mesmo tamanho.
Empilhar com simplicidade
Apoio seguro na secretária
O adaptador de base permite-lhe usar a série UCS também como invólucro de secretária.
Apoio seguro na secretária
Adequado para o quadro de comando
Por cada adaptador de calhas metálicas, pode usar o seu equipamento, também no quadro de comando, numa calha metálica.
Adequado para o quadro de comando
Paredes laterais amovíveis
As paredes laterais amovíveis podem ser processadas e impressas de forma simples e rápida.
Paredes laterais amovíveis
Suporte de parede
Com o invólucro, os suportes de parede enroscados podem ser usados para uma fixação em parede rápida.
Suporte de parede
Diversas opções de integração
Quer se trate de tecnologia de ligação, ecrãs ou guias luminosos: a UCS é ideal para integrar componentes de acordo com as suas necessidades.
Diversas opções de integração
Sistema modular
Série de invólucros modulares em cinco tamanhos, duas alturas e duas cores básicas. Com os acessórios de canto em oito cores, existem centenas de opções para o design do seu equipamento.
Sistema modular
Aumento do volume
Com os adaptadores de altura, aumenta não só a altura total do invólucro como, deste modo, a variedade de aplicações graças a mais espaço para os seus sistemas eletrónicos.
Aumento do volume
Dissipadores de calor
Dissipadores de calor passivos, incluindo simulação térmica para a dissipação fiável do calor.
Mais sobre dissipadores de calor passivos
Dissipadores de calor

Utilização versátil tanto na calha metálica como no quadro de comando

Descubra a variedade de utilização do sistema de invólucros UCS – tanto na calha metálica como no quadro de comando. Graças ao seu sistema modular, a série UCS pode ser personalizada de acordo com a aplicação pretendida. Os invólucros oferecem a proteção perfeita para placas de circuito impresso em formato padrão. Com a fixação flexível das placas de circuito impresso, pode montar várias placas num invólucro.

As suas mais-valias em detalhe

Opções de combinação do sistema modular da série UCS
Fixação flexível de placas de circuito impresso
Cinco tamanhos de invólucro diferentes
Invólucro universal UCS com ecrã e teclado de membrana
Invólucro da série UCS com tecnologia de ligação
Soluções de dissipador de calor UCS
Opções de combinação do sistema modular da série UCS

Os invólucros universais UCS são compostos por dois semi-invólucros idênticos e paredes laterais amovíveis. Os dispositivos de colocação em cantos disponíveis em diversas versões e cores permitem unir os semi-invólucros e guiam as paredes laterais. Podem ser processados com simplicidade e usados em dois tamanhos diferentes de invólucro. Os adaptadores e as paredes laterais correspondentes permitem aumentar o volume dos invólucros.

Fixação flexível de placas de circuito impresso

A série de invólucros UCS impressiona pela possibilidade de incorporar placas de circuito impresso com vários formatos. O suporte adesivo permite usar praticamente qualquer placa de circuito impresso, para além de desenvolvimentos próprios, no invólucro UCS. Esta flexibilidade também pode ser usada para integrar várias placas de circuito impresso. Tem à sua disposição profundidades totais de 47 mm e 67 mm.

Cinco tamanhos de invólucro diferentes

Graças aos acessórios abrangentes, os invólucros podem ser usados de várias formas: fora do quadro de comando, à secretária, na vertical, na horizontal, na parede ou num adaptador VESA. A utilização no quadro de comando é possível com os comprimentos laterais de 125 mm ou 145 mm por cada adaptador de calhas metálicas.
Os invólucros IP40 em policarbonato PC (UL V0) foram concebidos para temperaturas entre os -40 e os +100 °C. Estão disponíveis com bases para todas as variantes de 47 mm, assim como nas cores cinzento-claro (RAL 7035) ou preto (RAL 9005).

Invólucro universal UCS com ecrã e teclado de membrana

Na realidade, são usados cada vez mais equipamentos interativos. O invólucro eletrónico UCS apresenta-se como a solução ideal: conjunto preparado para integrar componentes Raspberry Pi, versão com ecrã tátil de 2,4 polegadas integrado ou concebido à sua medida. Se precisar de um outro posicionamento do ecrã ou do teclado de membrana, esta série de invólucros está preparada para isso.

Invólucro da série UCS com tecnologia de ligação

Os equipamentos inteligentes baseados em computadores de placa única ou em placas integradas necessitam de invólucros que se adaptam às respetivas exigências. Os componentes de ligação passivos, como os conectores de equipamentos ou de campo ou os conectores BTB, determinam a funcionalidade de um equipamento. Os invólucros UCS podem ser adaptados de forma flexível às diversas aplicações, porque as paredes laterais amovíveis adequam-se na perfeição à integração das interfaces.

Soluções de dissipador de calor UCS

Os dissipadores de calor e difusores de calor integráveis ajudam a controlar os problemas térmicos. Podem ser adaptados individualmente à sua solução. A estrutura modular permite integrar até aplicações complexas no conceito de dissipação de calor. Além disso, um dissipador de calor no painel lateral oferece a ligação ideal para componentes de potência verticais.

Perguntas frequentes sobre dissipadores de calor passivos opcionais

Dissipadores de calor específicos para o cliente para invólucros eletrónicos da série ICS
Vista explodida do invólucro eletrónico ICS 50 com dissipador de calor
Distribuição de calor sem dissipador de calor no invólucro de calha metálica ICS
Distribuição de calor sem dissipador de calor no invólucro de calha metálica ICS
Diagrama para o invólucro eletrónico ICS50-B122X98-V-V-7035
Dissipadores de calor específicos para o cliente para invólucros eletrónicos da série ICS

Os dissipadores de calor estão atualmente disponíveis para as séries de invólucros ICS (Industrial Case System, para calhas metálicas) e UCS (Universal Case System, para aplicação exterior).

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Vista explodida do invólucro eletrónico ICS 50 com dissipador de calor

A ligação térmica ideal é obtida através de adaptações individuais do dissipador de calor. Isto é normalmente feito através da fresagem do dissipador de calor.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Distribuição de calor sem dissipador de calor no invólucro de calha metálica ICS

A temperatura máxima tem uma influência particularmente elevada sobre a fiabilidade e a vida útil do seu equipamento. A taxa de falhas duplica com um aumento de temperatura de 10 °C.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Distribuição de calor sem dissipador de calor no invólucro de calha metálica ICS

Os componentes pequenos e potentes, as elevadas taxas de transmissão de dados, o pó e a ventilação insuficiente do invólucro são razões para uma diferença de temperatura elevada em relação ao ambiente.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
Diagrama para o invólucro eletrónico ICS50-B122X98-V-V-7035

Para não exceder uma diferença de temperatura em relação ao ambiente, os gráficos dos diagramas fornecem informações sobre a potência que os componentes do respetivo invólucro podem emitir. O gradiente da linha reta descreve a condutância térmica do sistema. Os casos apresentados diferem, por um lado, no aquecimento de toda a superfície e no aquecimento de um hotspot de 20 mm x 20 mm e, por outro lado, numa placa de circuito impresso instalada num invólucro e numa sem invólucro.

Mais sobre dissipadores de calor passivos
E-paper
Resumo do portfólio de invólucros eletrónicos

Descubra invólucros para a calha metálica e a aplicação no exterior e fique a conhecer como pode adaptar os invólucros eletrónicos às suas necessidades específicas.

Abrir e-paper
Invólucros de calha metálica e invólucros de campo
Invólucros eletrónicos para a calha metálica

Conceitos técnicos básicos dos invólucros eletrónicos Soluções para a utilização de calhas metálicas

Os invólucros eletrónicos são uma parte integrante elementar de um equipamento. Determinam o seu visual e protegem o sistema eletrónico das influências externas. Além disso, permitem a montagem em unidades hierarquicamente superiores. Por isso, os fabricantes de equipamentos têm de ter em atenção muitos detalhes e isto não ocorre apenas durante a construção, mas também durante a seleção do equipamento, quando se trata de materiais ou de verificações de qualidade. Pode encontrar mais detalhes nesta brochura.