混合光伏系统

混合光伏系统

适用于极端环境

耐用型混合光伏系统组件及方案可抵御极端恶劣的气候环境。

混合光伏系统不仅可为私人家庭供电,还可用于工业环境,例如用于海水淡化、采矿、农业以及为偏远度假区供电。

混合光伏系统常处于极端气候条件下。因此,除发电机组外,蓄电池、逆变器以及用于控制和管理这些装置的设备也必须能耐受恶劣的环境条件。菲尼克斯电气的解决方案和组件能够完全满足这些要求。

优势

  • 通过监测和采集能源及性能数据,提高混合型光伏系统的运行效率
  • 小型控制器可模块化扩展,I/O系统的功能多样,灵活性高
  • 适用于逆变器通信的串行协议

功率测量

应用中的功率测量模块  

功率测量模块记录能源数据

成熟可靠的Axioline系统功率测量模块可记录混合光伏系统产生的所有电压、电流和功率。

因此,客户可从菲尼克斯电气一站式采购经行业认证的自动化和电能测量组件。功率测量模块用于分析交流电流值。记录的瞬时值用于评估。

负载管理

应用中的小型控制器  

小型控制器实现高效的能源管理

菲尼克斯电气的小型控制器不仅可监控整个混合光伏系统,还可实现高效的能源管理。

如果已知负载进程,则可使用Matlab Simulink开发基于模型的负载管理系统,并在仿真环境中进行测试,从而减轻工程量。

控制能源供应

控制能源供应  

用于补偿电压和负载波动的大容量电池存储系统

可再生能源的馈入极具波动性,电网需要经受日益严苛的负载测试。由于限制光伏系统的最大输出功率不够经济,因此光伏系统运营商越来越多地采用电池存储系统。我们的模块化控制系统采用集中管理功能来控制能源供应。

数据接口

应用中的I/O系统  

通过I/O组件快速传输数据

菲尼克斯电气提供适于各种应用环境的I/O模块和功能模块。

例如,记录模拟量数据的模块以及记录数字量数据的模块等均可灵活安装在控制器上。

供电(包括偏远地区)

为确保混合光伏系统可靠运行,系统所有组件必须协调优化。菲尼克斯电气的小型控制器可用于控制和管理整个应用。

该控制器的运行同能源管理器类似,随时随地为客户提供所需电能。

自主供电  

菲尼克斯电气提供各种自动化解决方案,包括适用于极端环境条件的方案

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100