提高Falkenberg光伏发电场的发电量 通过追踪光伏跟踪器,确保可靠的系统运行。

Falkenberg跟踪式发电场

客户概况


总经理Josef Ecker与菲尼克斯电气员工交谈

每个光伏跟踪器的输出功率为35 kW

Elektro Ecker GmbH &Co. KG总部位于兰茨胡特市 (Landshut),公司于2017年在德国联邦国防军的前军事基地原址上设立了一座跟踪式发电场,并运行至今。在曾充当弹药库的掩体上,公司安装了22台光伏跟踪器。发电场总装机容量为770 kW。

挑战


中央控制柜中的服务器控制器

通过服务器控制器控制跟踪器上的22个客户端控制器

每台跟踪器有143块太阳能电池板,每块电池板的额定功率为245 W,根据太阳的位置呈双轴排列。单台光伏跟踪器的总重量为55吨,输出功率为35 kW。

起初,各个跟踪器的跟踪系统通过非工业标准Raspberry Pi树莓派微型计算机控制。但很快便发现该解决方案并不可靠, 在短时间运行后就会彻底故障。为尽可能降低因跟踪器未能正对太阳而造成的发电量损失,必须尽快找到合适的替代方案。Elektro Ecker公司曾在其光伏发电厂使用过菲尼克斯电气的馈电控制技术,获益颇多。因此,Josef Ecker决定也采用菲尼克斯电气工业控制器搭建用于光伏跟踪器的跟踪系统。

解决方案


ILC 131 ETH客户端控制器

Elektro Ecker在客户端控制柜中使用ILC 131 ETH模块化小型控制器

每台跟踪器上都安装了两个逆变器以及配备跟踪系统所需控制器的客户端控制柜。Elektro Ecker采用ILC 131 ETH模块化小型控制器作为PLC,轻松实现系统自动化。ILC 131 ETH则可作为PROFINET设备或Modbus/TCP客户端, 用于接收上级服务器控制器的命令。该控制器为AXC 1050 Axioline控制器,其控制柜位于现场中央。控制器的特点是采用耐用型设计,内置不间断电源应对设备的受控关断,并使用电磁兼容壳体。除高传输速度外, USB端口还提供用于诊断的快速访问。

凭借内含太阳方位计算用功能块的全面Solarworx库和光伏跟踪器跟踪系统,Josef Ecker及其团队得以快速编写光伏应用程序。该软件库还包括其他用于数据记录仪的驱动器程序和逆变器接口,并在不断扩展。预编程功能块已经过全面测试,因此不仅能加快项目实施进度,还可实现可靠的系统运行。服务器控制器通过风传感器测量当前风速。若风荷载过高,则AXC 1050会向下级客户端控制器发出命令,将跟踪器移出风口。

内置服务器控制器的控制柜旁配有变电站。交流电压在此处从低压电平转换为中压电平。而电网连接点则位于跟踪式发电站外,产生的太阳能电力将于此馈入电网。为避免本地电网过载,Elektro Ecker安装了菲尼克斯 电气的馈入控制器。若光伏跟踪器发电过多,发电系统控制器就会确保关闭各个逆变器。为此,发电系统控制器还将通过服务器控制器将所需信号转发给客户端控制器。

联系人

光伏专家集体照
Ihre Experten für Solarenergie
全球可再生能源行业管理部
我们将竭诚为您提供支持,助您实现可持续供电。
Falkenberg光伏发电场俯视图

通过追踪跟踪器提高Falkenberg光伏发电场的发电量

摘要

作为跟踪式发电场的建设方和运营商,Josef Ecker对菲尼克斯电气的跟踪系统解决方案印象深刻。该方案运行可靠,无需”二次付费“。因此,光伏专家可以设想在不久的将来为发电场增加一座储能设施。由此无需限制光伏系统的发电量, 而是暂时储存多余的电量,然后在电网不过载时将其馈入电网。

在控制柜前使用平板电脑的人员

尚未找到合适产品?

欢迎随时与我们联系。我们将与您商讨,携手找到合适的解决方案。