数据记录仪 数据记录仪支持针对性收集光伏发电场的各项相关信息。系统运营商由此可随时掌握光伏系统的当前状态概况。
挑战
各项数据一目了然
为高效运行大型光伏系统,需要进行持续的系统监测和控制。10 MW的光伏系统一般由1000个光伏组串(30个太阳能电池板)构成。该光伏系统包含各种汇流箱、逆变器,以及气象监测系统、环境传感器和电能监测设备等其他监测组件。此外,系统还必须采集大量测量数据并控制逆变器,自身状态亦须传输至上级数据管理系统。
解决方案
数据记录仪控制柜模块化设计示例
数据的采集与分配
数据记录仪具备数据收集和处理功能。该设备将记录与环境条件和逆变器状态相关的各项数据。依托功能块,系统可灵活集成到PLCnext Engineer。采集到的数据既可本地存储至SD卡,亦可传输到上级端口。
用于保障光伏系统安全运行的网络组件
实现光伏系统的网络化
使用菲尼克斯电气组件,快速轻松地将地面光伏系统联网。由此创建支持冗余和有防火墙保护的网络。无论采用何种传输介质,我们均可提供合适的网络组件,助力打造故障安全通信解决方案。菲尼克斯电气提供高性能千兆交换机、调制解调器和光电转换器,为此奠定了基础。
优势
- 智能自动化解决方案,降低工程和运行成本
- 冗余机制确保网络安全
- 自动检测模式可减少配置过程中的错误
- 通过临时数据存储机制避免数据缺失
Ihre Experten für Solarenergie
全球可再生能源行业管理部
我们将竭诚为您提供支持,助您实现可持续供电。