通过WLAN和蓝牙联网

通过WLAN和蓝牙联网

工业网络的灵活性

无线以太网具有无与伦比的灵活性,且维护和安装成本较低。

无线网络通信用途广泛,是自动化工厂的理想选择,菲尼克斯电气提供各种可靠的工业组件。通过无线以太网,可对遍布各地的系统使用统一的网络解决方案,安全高效且易于维护。

优势

  • 采用灵活的安装和组态技术,无缝集成至现有网络,节省成本
  • 针对工业应用需求开发,确保稳定性和可用性
  • 使用以太网作为通用的通信标准,实现IP语音到功能安全的全面应用

强大的无线网络通信能力

菲尼克斯电气的无线以太网产品可实现统一的网络解决方案:

  • 集成移动设备
  • 功能安全通信
  • 轻松与远程设备的通信
无线网络通信  

基于WLAN的可靠网络解决方案

穿梭车和自动导向车辆系统的联网

不间断漫游  

用于AGV的WLAN 1100和5110不间断漫游

根据工业4.0的原则,灵活的运输解决方案是敏捷生产和物流的基础。因此,在物流和智能工厂中越来越多地使用自动导向车辆系统(AGV)。

要实现可靠高效的物流和工厂运行,必须确保透明高效的无线通信。菲尼克斯电气针对此需求,开发一系列适用的工业无线LAN解决方案。5110 WLAN接入点可为生产车间或仓库提供可靠的WLAN照明。内置天线的紧凑型WLAN 1100可应用于穿梭车和车辆系统。高速漫游功能可防止断连,确保可靠的通讯。

使用智能设备监控设备和系统

安全的WLAN连接  

WLAN 1100实现多种网络设备间安全的WLAN连接

通过智能手机、平板电脑或智能手表,可随时了解设备状态。使用菲尼克斯电气的WLAN 1100接入点,可轻松将智能设备安全集成至设备网络。该产品内置天线,可轻松安装到设备或控制柜上。

WLAN 1100使用一次性密码,并通过滤波器调节网络访问,安全性更高。只有授权人员才可访问设备和系统。

通过蓝牙实现功能安全通信

通过蓝牙安全传输数据  

采用FL EPA 2和SafetyBridge技术,通过蓝牙传输功能安全数据

对于移动设备和车辆而言,首先需要确保信号传输的功能安全。为此,菲尼克斯电气提供基于蓝牙或WLAN技术的ProfiSAFE或SafetyBridge解决方案。

WLAN和蓝牙组件可确保信号可靠稳定的无线传输。安全协议可检测通信故障或超时,并自动切换应用至安全状态。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100