实用信息
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
工业人工智能
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
工业无线技术
FL LCX TOOL E - 调整工具
FL LCX TOOL E
-
调整工具
2702519
专用连接工具,用于精确安装漏波电缆之间的连接器。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
产品属性
产品类型
安装工具
尺寸
宽度
13.7 mm
高度
8.95 mm
长度
56.5 mm
材料规格
颜色
白铝灰色 (RAL 9006)
商业数据
订货号
2702519
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN2Z3
产品关键代码
DNN2Z3
GTIN
4055626201832
单件重量(含包装)
264.7 g
单件重量(不含包装)
262 g
原产地
BE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19179090
ECLASS-15.0
19179090
ETIM
ETIM 10.0
EC002608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
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
经常搜索
天线
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助