FL WLAN 1120
-
无线模块
1386091
WLAN客户端,软件接入点,Wi-Fi 6,带用于单孔安装的内部天线 (MIMO),IP66/68,-30°C ... +60°C,WLAN 802.11 a,b,g,n,ax,ax 频率:2.4 GHz、5 GHz,接口数据:9 V DC ... 32 V DC,RJ45:用于LAN,http/https,CLI,REST API
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 产品类型 | 无线模块 |
| 类型 | Stand-alone |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (VDE 0106, IEC 60536) (仅用于室内) |
| 过电压类别 | II (IEC 61010-1) |
| 无线网卡 | |
| 型号 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| 组装说明 | 永久安装 |
| 额定条件下的最大功耗 | 4.1 W |
| 试验区段 | 24 V电源/功能接地 500 V DC 1 min |
| 以太网接口/其他所有电位 2.25 kV DC 1 min | |
| 电源: 电子模块 | |
| 连接系统 | COMBICON |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 推荐导线横截面:0.75 mm² |
| 推荐套管:连接长度10 mm | |
| 推荐压线钳:梯形或正方形 | |
| 品名 | 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 |
| 位数 | 3 |
| 横截面范围AWG | 24 ... 16 |
| 电源电压 | 24 V DC (SELV) |
| 电源电压范围 | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| 供电电流 | 典型值 170 mA (Unom/ 20°C/ 最大数据流量) |
| 电耗量 | 最大 620 mA (在Umin/Tmax/最大数据流量时) |
| 1966101 FMC 1,5/ 3-STF-3,5 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 可插拔 | 是 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 天线 | |
| 号码 | 2 |
| 连接方式 | 永久安装 |
| 连接方法方面的注意事项 | MIMO |
| 增益 | 5 dBi |
| 功能 | |
| 组态 | 基于Web的管理,自动化CLI,REST API |
| 服务质量(QoS) | 是 |
| 无线许可 | 欧洲,更多国家可见网上商店 |
| 国家支持 | 比利时 |
| 保加利亚 | |
| 丹麦 | |
| 德国 | |
| 爱沙尼亚 | |
| 芬兰 | |
| 法国 | |
| 希腊 | |
| 英国 | |
| 爱尔兰 | |
| 意大利 | |
| 拉脱维亚 | |
| 列支敦士登 | |
| 立陶宛 | |
| 卢森堡 | |
| 马耳他 | |
| 荷兰 | |
| 挪威 | |
| 奥地利 | |
| 波兰 | |
| 葡萄牙 | |
| 罗马尼亚 | |
| 瑞典 | |
| 瑞士 | |
| 斯洛伐克 | |
| 斯洛文尼亚 | |
| 西班牙 | |
| 捷克 | |
| 匈牙利 | |
| Cyprus (rep.) | |
| 日本 | |
| 中国 | |
| 新加坡 | |
| 南韩 | |
| 以太网(RJ45) | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | RJ45 |
| 连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| 传输原理 | 铜缆 |
| 传输长度 | 100 m (每个分段) |
| 通道数目 | 1 (RJ45端口) |
| Wireless | |
| 品名 | 无线局域网 |
| 天线连接方法 | (内部) |
| 频带 | 2.4 GHz |
| 5 GHz | |
| 无线标准 | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| 传输功率 | 最大 20 dBm (带两个天线) |
| 无线接口数目 | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| 可连接无线模块 | 20 (AP模式下每个虚拟接口10) |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 62.8 mm |
| 高度 | 36.5 mm |
| 深度 | 113.2 mm |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 外部尺寸 |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (RAL 9005) |
| 材料底板 | 压铸锌,镀镍 |
| 外壳材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 60 °C |
| 保护等级 | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 注意事项 | 保护等级 已安装情况下 |
| 空气压力(运行) | 800 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔2000 米) |
| 空气压力(存放/运输) | 660 hPa ... 1080 hPa (最高可达海拔3500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g,11 ms半正弦冲击脉冲 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g,16 ms,6000次冲击 |
| 宽频带噪音测试符合EN 60068-2-64标准 | 类1,级别A |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 间接放电 | ± 6 kV |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 频率范围 | 80 MHz ... 1000 MHz |
| 测试场强 | 10 V/m |
| 频率范围 | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| 测试场强 | 3 V/m |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 备注 | ±2.2 kV |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 信号 | ± 0.5 kV (对称) |
| ± 1 kV (非对称) | |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55032 |
| 测试结果 | B类 |
| 安装类型 | 单孔安装 |
| 组装说明 | 内部天线 |
| 订货号 | 1386091 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNN2W4 |
| 产品关键代码 | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151762308 |
| 单件重量(含包装) | 371 g |
| 单件重量(不含包装) | 333 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Diboron trioxide (CAS编号: 1303-86-2) |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS编号: 80-05-7) | |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS编号: 3147-75-9) | |
适配产品
优势
Wi-Fi 6 (2,4/5 GHz)
总数据速率最高可达2400 Mbps
在蜂窝网络应用中的快速漫游
可通过REST API控制
最高等级的安全WPA 2/3
支持10/100/1000 Mbps的RJ45接口