返回概述

Wireless MUX

Wireless MUX系统安装方便,只需连接、上电,即可轻松创建无线传输路径。该系统双向传输16个数字量信号和2个模拟量信号。因此,可替代40芯信号电缆。

优势

  • 无需组态或设置,调试轻松
  • 外形紧凑,通道密度高
  • 轻松建立连接,快速传递信号
  • 全向天线传输距离长达200 m,定向天线无障碍传输距离长达400 m
  • 最新蓝牙4.0技术,能耗低

Wireless MUX,无线信号传输

Wireless MUX即装即用型解决方案  

无线多路复用器:拆包、连接、上电、即刻使用

使用现有的输入和输出通道,可快速轻松地连接至控制器。

拆包、连接、上电,即装即用。

需要传输更多信号吗?

模块化传输系统  

模块化传输系统最多可含4096个I/O点

使用MODULAR MUX SD存储卡可创建多达4096个I/O点的模块化传输系统:带两个ILC 170 ETH控制器和FL EPA 2无线模块。如有需要,还可提供SafetyBridge技术。

点击此处,访问用于无线传输I/O数据的无线多路复用器产品。


返回概述
更多信息

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100