DC UPS

DC UPS

不间断电源

DC UPS确保系统可用性。

返回至 不间断电源

类别

搜索范围 DC UPS

显示该分类下的所有产品

市电故障时,DC UPS能为DC应用可靠供电。选择合适的DC UPS:采用智能IQ技术的智能UPS或内置储能模块/电源的紧凑型UPS。

优势

  • 采用IQ技术的智能UPS
  • 节省空间:UPS模块与储能模块或电源集成在同一壳体内
  • 灵活的储能模块,适用于各种UPS解决方案

采用IQ技术的DC UPS

采用IQ技术的DC UPS  

采用IQ技术的智能UPS

采用IQ技术的DC UPS可监控和优化储能模块。使用智能QUNIT DC-UPS不间断电源可在市电故障时持续供电。

  • QUINT DC-UPS
  • 附件

内置储能模块的DC UPS

内置储能模块的DC UPS  

内置储能模块的DC UPS

内置储能模块的DC UPS节省空间且易于改造。

  • QUINT UPS
  • UNO UPS
  • STEP UPS

内置电源的DC UPS

内置电源的DC UPS  

内置电源的DC UPS

选择内置电源的DC UPS可节省控制柜内空间。

  • MINI UPS
  • TRIO UPS

储能模块

储能模块  

适合不同UPS解决方案的储能模块

根据不同的工业应用场合选择合适的储能模块,可确保系统可用性:

  • 用于采用IQ技术的QUINT UPS的储能模块
  • 适用于TRIO UPS、MINI UPS和STEP UPS的储能模块
  • 附件

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电源和UPS