远程控制联网IPC

灵活操作IPC

灵活操作IPC

可通过以太网和WLAN轻松接入,随时关注联网系统和过程。

返回至 远程控制

类别

搜索范围 远程控制联网IPC

显示该分类下的所有产品

根据系统要求,量身定制个性化操作理念。使用Portico软件,您可以在不同地方安装多达16个瘦客户端。如需多名操作员从不同的地方同时访问设备,可采用这种方式设计个性化解决方案。该软件采用独特的访问权限分配机制,可防止系统被非法访问。

优势

  • 多达16个客户端的个性化操作与监视
  • 无需通过服务器操作系统即可在数个操作站同步显示IPC屏幕信息
  • 使用瘦客户端,价格经济实惠
  • 内置配置工具,方便管理用户权限
  • 基于TCP/IP协议的网络通信,屏幕和输入响应更迅速
  • 服务器和客户端内存占用低,对硬件要求不高

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100