PPC 23.8 AIO 69K - 面板式PC机
1262470

卫生PPC配备60.5 cm/23.8" TFT显示屏(电容式多点触摸屏),1920 x 1080像素(全高清),全封闭不锈钢壳体并且无螺丝或尖锐边缘。带可配置处理器、主内存、数据存储器和操作系统。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品




优势

极端环境下稳定可靠,性能出色
封闭式不锈钢壳体,稳定耐用
被动冷却型卫生设计
处理器性能可根据应用扩展
配备支架或VESA适配器,可轻松安装
可与其他配备WLAN/蓝牙功能的设备耦合
电容式多点触控显示屏,佩戴手套即可实现多指操作