固定式连接器和插拔式连接器

固定式连接器和插拔式连接器

连接技术多样可靠:固定式连接器和插拔式连接器是所有电子设备的基础组件。我们的产品组合能为传输信号、数据和动力提供合适的连接技术,适用于几乎所有应用场合。我们的产品组合包括固定式连接器和插拔式连接器、线对板连接器以及大电流穿墙端子。

主要特点

  • 兼容直插式和螺钉等多种连接技术,灵活性强
  • 多种针距和位数可选,适于各行各业的诸多应用
  • 材质卓越,可靠性高
  • 触点外形和表面设计合理,使用寿命更长
  • 经验丰富的产品专家提供专业设计导入和定制型号产品支持及建议
笔记本电脑上使用中的COMBICON系列产品选型软件

在线选型工具

选型软件操作直观,只需点击数次即可创建定制产品。

新产品

XPC系列插拔式连接器系统概览
采用直插式技术的CONNEXIS连接器
适用于压接的2.54 mm针距I(D)MCC 0,5系列反向连接器壳体
适用于回流焊的MC 1,5系列车削PCB插座
FMCOR/W 1,5系列插拔式连接器
适用于KNX自动化的PTS 0,5系列直插型插拔式连接器
适用于插拔式连接器壳体的反向镀金压接插针
D21、D31和D32系列CONNEXIS连接器
弯头SPTA-THR 2,5系列THR固定式连接器
COMBICON系列SPE固定式连接器
DMC 1,5系列紧凑型插座

采用Push-X技术的插拔式连接器

操作简便的导线连接

XPC 2,5系列插拔式连接器集成Push-X接线技术,操作十分简便。Push-X技术助力快速、轻松地连接柔性和刚性导线。

主要特点

  • 电流可达16 A
  • 电压可达320 V (300 V UL)
  • 接线容量达2.5 mm²
  • 5.08 mm针距
  • 2到12位

优势

  • 快速连接带和不带冷压头的各类型导线
  • 直插式连接技术,无需工具,操作省力便捷
  • 接线时提供声音反馈
  • 操作杆位置指示连接状态
  • 兼容5.08 mm针距的COMBICON插拔式连接器

采用直插式技术的线对板连接器

深度优化,实现免工具安装

DD31PS系列CONNEXIS插拔式连接器,采用直插式连接技术,可简化并加快现场和工厂接线操作。连接器具备不同针距和设计,助力打造机器人、电梯工程和电池管理等各类应用。

主要特点

  • 接线容量达1.5 mm²
  • 额定电流达8 A
  • 额定电压达160 V
  • 针距:3.81 mm
  • 直插式连接技术
  • 无卤素塑料

优势

  • 采用直插式连接技术,无需工具即可快速现场安装
  • 使用带机械编码的型号,实现无误连接
  • 采用符合现行市场标准的针式连接器样式,在现场收尾阶段轻松实现兼容
  • 支持自定义打印数字、字母和符号,组装快速安全
  • 提供M-CAD/E-CAD数据和免费样品服务,在设备研发期间助力设计导入

反向连接器壳体

针距2.54 mm的压接产品

I(D)MCC 0,5系列连接器产品系列新增2.54 mm针距的紧凑型反向单排和双排壳体。由此可使用DFMC 0,5连接系统打造线对线解决方案。菲尼克斯电气将提供多种压接插针以供选择。

主要特点

  • 接线容量:0.14 mm² ... 0.75 mm²
  • 电流高达6 A
  • 电压高达160 V
  • 针距:2.54 mm
  • 2到16位,带4到32个插针
  • 单排和双排型号

优势

  • 采用经济高效的压接方式
  • 插针采用双排布局,可实现紧凑区域内的高安装密度
  • 紧凑尺寸,适用于需节省空间的应用场合

MC 1,5系列车削插座

适用于自动回流焊

MC系列产品新增3.81 mm针距反向插座,可将连接器接口旋转180°。THR插座可用于回流焊工艺和自动化组装,进而降低生产成本。

主要特点

  • 针距:3.81 mm
  • 电流高达8 A
  • 电压高达160 V
  • 2位到16位
  • 标准插针长度:1.9 mm
  • 材料:LCP耐高温塑料

优势

  • 适用于SMT焊接工艺
  • 显著提高设备设计灵活度:一个插座可适用于采用不同连接技术的连接器
  • 全球通用的安装方式

FMCOR/W 1,5插拔式连接器

接线方向与操作方向垂直

菲尼克斯电气推出新款FMCOR/W 1,5插拔式连接器,接线方向与操作方向垂直,大大方便了导线的连接。连接器采用直插式连接,配有颜色鲜明的操作元件。

主要特点

  • 针距:3.5 mm
  • 额定电流可达8 A
  • 额定电压高达160 V
  • 2位到16位
  • 提供带和不带法兰及锁放杆的型号
  • 进线口对着编码侧或纹波侧

优势

  • 导线连接垂直于操作方向,简化DIN导轨安装型设备的布线
  • 免工具直插式连接,节约时间
  • 带颜色编码的助拔按钮,操作简便直观

直插型插拔式连接器

实现KNX自动化

菲尼克斯电气楼宇自动化产品组合新增用于KNX通信的PTS 0,5系列紧凑型插拔式连接器。J-Y(ST)Y安装电缆(0.6 mm和0.8 mm)无需工具即可通过直插式接口连接。

主要特点

  • 电流高达6 A
  • 电压高达320 V
  • 针距:5.75 mm
  • 线径达0.8 mm
  • 直插式连接
  • 2位
  • 每个电位四个接口
  • 盘卷式或纸板包装的THR排针

优势

  • 直插式连接,无需工具,节约时间
  • 接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
  • 内置测试元件,可快速方便地进行测试
  • 采用颜色编码,引脚分配清晰
  • 适用于总线应用:轻松实现不间断电位分配

镀金,反向压接插针

适用于插拔式连接器壳体

IMCC 0.5-MP系列反向压接插针表面镀金,是用于线对线连接的理想选择。插针提供散装或盘卷式包装,助力手动或自动加工各种位数的新款反向连接器壳体。

主要特点

  • 接线容量:0.14 mm² … 0.75 mm²
  • 额定电流高达6 A
  • B形压接和绝缘压接
  • 插针表面镀金
  • 散装或盘卷式包装产品

优势

  • 镀金触点保证传输质量长期保持稳定
  • 仅需低握力即可产生高压接力的手动压线钳
  • 用于连接插针和不同线径导线的高质量工具,支持自动化压接
  • 工具压接高度可调节

D21、D31和D32系列CONNEXIS连接器

适用于自动化生产的2.50 mm、3.81 mm、5.08 mm针距连接器

CONNEXIS系列压接型插拔式连接器适用于电缆组件,可简化并加快自动化生产过程。D21、D31和D32系列连接器型号多样,如悬空引线和穿板式等,适用于各类应用场合。

主要特点

  • 适用线径在28 AWG … 14 AWG之间的导线
  • 额定电流达8 A
  • 额定电压达320 V
  • 针距:2.50 mm、3.81 mm、5.08 mm
  • 压接
  • 无卤素塑料

优势

  • 支持自定义打印数字、字母和符号,组装快速安全
  • 使用带机械编码的型号,实现无误连接
  • 采用预制连接器,生产更轻松快速
  • 提供M-CAD/E-CAD数据和免费样品服务,在设备研发期间提供设计导入支持
  • 采用表面镀锡或镀金的不同触点,应用广泛

弯头THR固定式连接器,接线容量达2.5 mm²

采用直插式弹簧连接,实现快速接线

SPTA-THR 2,5系列固定式连接器新增支持回流焊的弯头型号产品,适用于自动化装配。该系列产品采用斜面式接线,特别适合PCB板上多排布线的方案。

主要特点

  • 额定电流可达32 A
  • 额定电压可达400 V
  • 接线容量:0.2 mm²到4 mm²
  • 针距:5.0 mm
  • 2到12位
  • 盒装或盘卷式包装

优势

  • 免工具直插式弹簧连接,节省时间
  • 接触力固定不变,确保连接的长期稳定性
  • 带颜色编码的助拔按钮,操作简便直观
  • 斜面式接线可实现PCB板上的多排布线
  • 适用于SMT焊接工艺

COMBICON系列SPE固定式连接器

适用于单对以太网的连接技术

单对以太网 (SPE) 技术可用于实施工业4.0和工业物联网应用,功能强大。这就是COMBICON系列固定式连接器的用武之地,其配有清晰的颜色编码,支持直观操作。

主要特点

  • 螺钉和直插式连接技术
  • 针距:3.5 mm至5.08 mm
  • 连接方向:0°、45°和90°
  • 接线容量:0.14 mm²到2.5 mm²(26 AWG到12 AWG)
  • 适用于数据线供电 (PoDL) 应用

优势

  • 配有清晰的颜色编码,支持直观操作
  • 轻松、快速地集成现场设备
  • 适用于设备(小型化)的紧凑型连接技术
  • 适用于屏蔽和非屏蔽型SPE电缆
  • 经测试与确认,数据传输速率高达1,000 Mbps

DMC 1,5系列紧凑型插座

适用于自动回流焊

DMC系列新增针距3.5 mm的新型回流焊插座。此类插座均采用成熟的锁放技术。这项技术可用于实现插拔式连接器与插座之间直观且牢固的锁紧,以及轻松的弹出。

主要特点

  • 额定电流达8 A
  • 额定电压达160 V
  • 2位到20位
  • 针距:3.5 mm
  • 标准插针长度:2.0 mm和2.6 mm
  • 材料:LCP耐高温塑料
  • 可选用盘卷式包装

优势

  • 适用于SMT焊接工艺
  • 提供适用于自动装配工艺的包装方式
  • 零部件尺寸小,适用于空间有限的场合
  • 采用与现有DMC 1,5插座相同的针脚排列和设计,集成螺钉法兰和锁放机制

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

卓越创新产品


适用于PCB工程的CAE数据

适用于PCB工程的CAE数据

使用菲尼克斯电气的PCB设计数据,可在PCB设计规划与实施时为您节省宝贵时间。支持设计导入的ECAD数据下载,可为最常见的CAE系统提供20多种格式选项,并适用于7,000多种插拔式连接器。

产品组合


插拔式连接器和电子模块壳体:面向未来的连接技术

菲尼克斯电气连接解决方案多种多样,涵盖插拔式连接器、板对板连接器及电子模块壳体,可提供不同型号、颜色和连接方式。我们丰富的开发和制造经验将为您提供专业定制化连接解决方案。

固定式连接器

固定式连接器

无论是过程接口、自动化组件还是变频器,XS到XXL Combicon系列固定式连接器均可将信号、数据和电力轻松安全地传输至PCB。

  • 适用线径在0.14至95 mm²之间的导线
  • 额定电流可达232 A,额定电压可达1,000 V
  • 螺钉、弹簧和快速免剥线等连接方式可选
  • 针距2.5到20 mm
使用创新型连接的插拔式连接器

插拔式连接器

COMBICON XS至XL系列插拔式连接器通用于几乎所有行业和市场的设备类型,导线连接和维护十分方便。预制连接器可装配各种长度和线径的电缆,打造即用型解决方案。

  • 适用线径在0.14至35 mm²之间的导线
  • 额定电流可达125 A,额定电压可达1,000 V
  • 支持螺钉、弹簧、操作杆、穿刺和压接连接
  • 利用锁紧系统或螺钉法兰锁紧
  • 针距2.5到15 mm
可配置的SPT系列模块化固定式连接器

SPT系列模块化固定式连接器

可配置的SPT系列模块化固定式连接器适用于工业电子设备,其单个模块的供电电压可达1,500 V。用户可通过 产品上二维码等方式随时获取各项配置数据,优势众多

  • 轻松配置色彩选项、单个接线位颜色和不同接线容量
  • 无缝数字化过程链,助力快速开发配置产品,实现顺利生产和可靠交付
实现灵活传输的大电流穿墙端子

大电流穿墙端子

大电流穿墙端子可穿过壳体面板安全可靠地传输大电流和高电压。端子支持多种安装位置,为各类应用提供合适的安全连接。

  • 适用线径在4至95 mm²之间的导线
  • 额定电流可达232 A,额定电压可达1,000 V
  • 螺钉、弹簧、T-LOX或螺栓等连接方式可选
  • 适用厚度1至6 mm的面板
用于电缆组装的优化线对板连接器

经优化适用于电缆组件的线对板连接器

CONNEXIS产品组合中的插拔式连接器经过优化,适用于电缆组件。产品系列涵盖水平或垂直接线的连接器与插座,以及穿板式连接器。

  • 适用于压接插针,适用导线线径为AWG 28 ... AWG 14
  • 直插式连接,无需工具,节约时间
  • 2 ... 20位
  • 针距为2.5 mm、3.81 mm和5.08 mm
  • 适用于160到210 V的电压(III/2)

服务


COMBICON产品组合

查找匹配配件

只需片刻,即可找到兼容配件。在多个产品详情页面中,您可在“适配产品”下点击“附件”。基于您选择的筛选条件,相应配件会自动显示,您还可以进一步缩小范围。

相应配件的展示是动态的,当产品组合发生变化时,显示内容也会随之更新。该服务目前适用于COMBICON产品组合,并正在持续扩展,旨在涵盖菲尼克斯电气所有的产品系列。那么为何不先试用产品?亲身体验我们全新功能带来的卓越效率。

自动扫描产品标签

高效物流过程 简化货物出入库过程

菲尼克斯电气产品标签助力自动化物流过程,只需扫描标签编码即可获取产品编号、数量、生产日期、批次和原产地等基本信息。通过自动扫码,不仅可减少物流人员的人工作业量,还可提高货物出入库效率。

电子文档
全系列产品一览

欢迎阅读超过500页的电子产品目录,详细了解种类齐全的COMBICON产品组合。该系列产品为应用的信号和数据传输提供合适连接技术。

打开电子目录
各类固定式连接器、插拔式连接器和大电流穿墙端子

针对数据、信号和电力传输的连接技术

工业应用对电子元器件的需求不断增长。在小型化发展趋势下,紧凑型接线端子和插拔式连接器必须能够于控制柜或其他应用中紧密连接更多电子元器件。‘’ 应用不仅要求元器件结构紧凑,连接技术亦需更加高性能、耐用和灵活。
菲尼克斯电气全套产品系列可轻松满足此类要求。IP20连接技术是设备制造商传输数据、信号和电力的理想连接器。产品系列种类丰富,多达10,000余种,为各类应用提供合适的连接解决方案。

采用PCB连接技术的磁感应流量计
采用插拔式连接器的伺服控制器
传输功率达232 A/1000 V (IEC) 的大电流穿墙端子
采用PCB连接技术的磁感应流量计

菲尼克斯电气助力设备制造商根据应用开发定制型传输解决方案,例如可同时传输数据和电力(以太网供电)的混合型连接器,适于常用现场总线和工业以太网。此外还有多种CAT5布线产品可供选择。

采用插拔式连接器的伺服控制器

菲尼克斯电气信号传输产品系列适用电流可达8 A,适用电压达300 V,并提供采用屏蔽连接的型号。

传输功率达232 A/1000 V (IEC) 的大电流穿墙端子

固定式连接器和插拔式连接器接线容量可达95 mm²,针距达20 mm,实现大功率传输。屏蔽连接型号产品则为设备制造商提供了更高自由度。

技术