返回概述

Ex认证

经过Ex认证的PCB固定式连接器和插拔式连接器

经过Ex认证的PCB固定式连接器和插拔式连接器

菲尼克斯电气提供经Ex认证的PCB固定式和插拔式连接器系列产品,专为易爆区域应用设计。菲尼克斯电气的产品元件满足易爆区域设备标准IEC/EN 60079-0和IEC/EN 60079-7的要求。

在过程技术中使用PCB连接对以下特性有较高要求:

  • 电气间隙及爬电距离
  • 热响应
  • 抗老化
  • 绝缘材料的绝缘能力
返回到最上方

认证:

易燃材料气体、蒸汽、液体、灰尘
保护类型Ex e(增安型)
设备组别II
设备类别2 GD
设备保护级别Gb(偶尔出现易燃材料)
气体组别IIC(点燃能量< 60 μJ)
其它条件U(元器件认证,适用于无法单独操作的产品)
返回到最上方

Ex i标识符合IEC/EN 60079-11

对于IEC/EN 60079-11要求的本质安全“i”防护等级,可以使用通过Ex认证的PCB固定式连接器和插拔式连接器以及标准产品。设置本安型回路时,必须遵守规定的电气间隙和爬电距离。这些电路的连接点必须可识别,并清楚标识。防插错编码采用淡蓝色。

返回到最上方

符合ATEX指令94/9/EC规定的标识

符合ATEX指令94/9/EC规定的标识
返回到最上方

用于增安型安全等级"e"的标识,符合EN 60079-0

增安型标识,符合EN 60079-0规范
返回到最上方

返回概述
更多信息
认证

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

连接器和电子模块壳体产品导航

产品导航

连接器和电子模块壳体的紧凑视图一览。

更多信息
菲尼克斯电气新型连接器和电子模块壳体

新型连接器和电子模块壳体

欢迎了解菲尼克斯电气最新推出的多功能电子模块壳体以及适用于信号、数据和电力传输的连接器。

2019/2020年新品