带触摸屏的监视器

轻松操作工业PC机

轻松操作工业PC机

带触摸屏的监视器的操作与监控均无需鼠标和键盘,非常适合用作工业PC机的远程监控面板。

返回至 工业PC机

类别

搜索范围 带触摸屏的监视器

显示该分类下的所有产品

需要在工业PC机上使用远程人机界面吗?菲尼克斯电气带触摸屏的监视器是您的理想选择。采用坚固耐用的LCD设备,可直接在机器上使用。该监视器提供各种接口,方便连接到不同的工业PC机上。

优势

  • 投射性电容或模拟电阻触摸屏,适用于多种应用场合
  • 壳体牢固,抗震度和电磁兼容性高,适于工业应用
  • 采用开放式IT标准,具有多个接口,兼容性强
  • 根据客户硬件定制的个性化解决方案
  • 宽温设计,适用于严酷的工业环境
  • 多种安装工具套件和VESA 100支架,安装更便捷

南京菲尼克斯电气有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100