安全路由器和防火墙的固件扩展

安全功能扩展许可

非强制性升级

mGuard产品功能扩展许可。

返回至 网络安全

类别

搜索范围 安全路由器和防火墙的固件扩展

显示该分类下的所有产品

随着网络发展和需求变更,您可随时通过mGuard许可的各种选项扩展mGuard固件,从而针对具体应用进行个性化的功能配置。

优势

  • 通过附加安全功能定制解决方案
  • 支持后续扩展,投资安全性高
  • 根据客户需求组合安全功能,投资利用率高

软件升级

设备安全性要求在不断地提高,我们致力于全面提高设备的安全性。因此,安全装置的升级换代至关重要。拥有终生许可的mGuard产品可自动升级到最新版本。这意味着您可及时获得有效的网络保护。

冗余功能

冗余功能可提高系统的可用性。为此,我们在网络中安装两台mGuard安全装置,实现冗余配置。

正常模式下,一台mGuard工作,另一台备用。两个系统持续交换状态数据。如果工作中的mGuard发生故障,备用设备将立刻发挥作用。根据许可的不同,冗余功能仅适用于防火墙或VPN/防火墙。

OPC检查器:提供适用于OPC Classic的深度报文检查功能

带深度报文检查功能的mGuard OPC检查器  

mGuard OPC检查器通过深度报文检查功能检查每个数据包

OPC Classic协议广泛应用于工业。然而传统防火墙无法保护该协议,往往导致严重后果:在使用OPC Classic协议的系统中,防火墙无法调节流量, 从而导致严重的安全问题。

菲尼克斯电气的工业mGuard安全产品(固件8.1及以上版本)升级后可具有OPC检查器功能。该功能可分析、推断和调节OPC流量, 从而实现安全可靠的OPC通信。

针对OPC Classic,还支持以下功能:

  • 适于OPC Classic应用环境的防火墙
  • OPC Classic深度报文检查
  • 深度防御
  • 通过NAT实现网络分段

CIFS完整性监测

进行通用互联网文件系统(CIFS)完整性监测时,根据参考状态对Windows网络驱动器进行检测以判定特定文件是否被篡改。甚至还可以快速可靠地检测是否受到病毒标记的感染。此外,还可以选择与mGuard后台驱动器组合,对其进行病毒扫描检测。

CIFS完整性监测功能无需安装在待监测的系统上。因此,该功能扩展特别适合无法安装补丁的系统。

VPN扩展

对于mGuard安全装置,不同的设备类型可连接不同数量的VPN。如需求增加,所有mGuard安全装置所连接的远程VPN数可通过许可进行扩展(FL MGUARD RS2000除外)。

不同类型的设备最多可连接的远程VPN数见下表。最多可连接的远程VPN数可以10、100、250和1000的增量扩展。

mGuard设备型号

最多可支持的远程VPN数

FL MGUARD RS2000

2(不可扩展)
FL MGUARD RS4000、SMART、DELTA、PCI、GT/GT250
FL MGUARD CENTERPORT3000

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100