DIN导轨安装式DC UPS

DC UPS模块和内置电容的DC UPS模块

DC UPS不间断电源确保高系统可用性。即使在供电网络故障时,DC UPS也会继续为应用可靠供电。这可以避免发生系统故障和停机,从而保障重要进程持续运行。选择采用适当电池模块或集成电容的UPS解决方案。

新产品

DIN导轨上带和不带接口的TRIO DC UPS

确保断电时的高可用性

内置电源的UPS

使用TRIO UPS,在电力故障时最大限度地实现系统可用性。电源采用紧凑型壳体,集信号、诊断、工业PC机与PLC的连接以及冷重启功能于一体。动态功率裕度确保电源可靠供电。

主要特点

  • 通过LED获悉电池状态 (SOH)
  • 通过设备正面的按钮启动电池
  • 使用外部温度传感器,实现智能充电
  • 可选择通过RS-485或USB-C通信
  • 动态功率裕度:电源支持150%过载能力
  • 动态电池功率裕度:电池支持400%过载

优势

  • 依托彩色LED和信号触点清晰显示状态,实现直接诊断
  • 免工具的直插式接线,操作更便捷
  • 支持动态功率裕度和智能电池充电,可靠耐用
  • 电源与UPS集成在同一壳体内,节省空间
  • 可选择通过接口连接完成智能参数设置和监测

采用IQ Technology技术的智能DC UPS

采用IQ Technology技术的智能DC UPS

采用IQ technology技术的DC UPS

凭借采用IQ Technology技术的电池管理系统和行业内功能卓越的电池充电器,QUINT DC UPS可确保极高的系统可用性。
UPS内置以太网接口,可轻松集成至现有工业网络中。
以太网接口可与以下兼容:

  • PROFINET
  • EtherNet/IP™
  • EtherCAT®
  • USB

菲尼克斯电气的UPS模块,可与电源和电池模块搭配使用,打造个性化、不间断的解决方案。

内置电源的DC UPS

内置电源的DC UPS

内置电源的DC UPS

使用TRIO DC UPS,可在电力故障时最大限度地实现系统可用性。

TRIO DC UPS将不间断电源和集成电源融为一体,显著节省控制柜空间。
该解决方案坚固耐用且功能强大,具备信号传输、诊断功能、支持与IPC和PLC的连接,以及在紧凑型壳体中实现冷重启的功能。
采用直插式技术实现免工具接线,操作和调试极为便捷。
凭借动态功率裕度和智能电池充电功能,TRIO DC UPS确保了极高的可靠性。
请根据所需缓冲时间选择合适的TRIO电池模块,创建个性化的全套系统。

内置电池的DC UPS

内置电池的DC UPS

内置电池的DC UPS

紧凑型DC UPS内置电池,十分节省空间。因此该产品尤为适合改装现有系统。DC UPS操作简便,在实际操作中无需工具即可更换电池,同时还内置了通信接口。

DC UPS内置电容,可应对持续数分钟的周期性故障

DC UPS内置电容,可应对持续数分钟的周期性故障。

内置电容的DC UPS

DC UPS内置电容,可阻截持续数分钟的周期性故障。其内置接口,可轻松集成至工业网络。电容模块将电子转换单元与储能模块集成在一个外壳中,因此节省了大量空间。产品采用免维护双层电容作为储能模块。

根据具体应用,模块可提供1 kJ、4 kJ、8 kJ甚至16 kJ的型号,带或不带通信接口的模块皆有。

技术支持
配置专属DC UPS

菲尼克斯电气教程将提供关于DC UPS软硬件配置的逐步说明。

跳转至教程
一男子正在个人电脑上观看如何配置DC UPS的教程