您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

连接器和电缆

适用于设备连接与现场布线的连接器

种类繁多的连接器:从多功能圆形连接器(M5至M58)、数据、储能模块和光伏连接器到重载工业连接器,应有尽有。菲尼克斯电气的连接器产品组合可为工业和半工业应用提供各种解决方案。其中也包括特定应用专用的连接器系统以及预制和用于组装的线缆。

优势

  • 提供各种不同设计的模块化系统,适用于不同的应用场合
  • 质量卓越,专业经验丰富,可靠性高
  • 创新型设备连接解决方案使用方便,具备必要的工业应用防护等级
  • 可根据客户需求定制,灵活性高
  • 专业设计上图支持
正在使用HEAVYCON重载矩形连接器选型软件的人员

选型软件

选型软件操作直观,只需点击数次即可创建定制连接器。

新产品

适用于大电流应用的插芯模块
HEAVYCON数据中心连接器
PRC 20系列电源分配器
适用于THR的弯头M12设备连接器
彩色RJ45预制网线
适用于住宅储能的电极连接器
RJ45滤波型插拔式连接器
具有反极性保护的BPC系列连接器
HEAVYCON CME插拔式导线连接器
适用于重载矩形连接器的功能型插芯模块
适用于重载矩形连接器的功能型插芯模块
适用于中压开关设备测试任务的插芯
适用于大电流应用的插芯模块
适用于数据传输的模块化插芯
QPD STAS 3安装连接器
适于以太网应用的M12推拉自锁式连接器
适用于HEAVYCON EVO重载矩形连接器的多分支电缆接头
HEAVYCON D7连接器插芯
ArcZero系列直流连接器
M12组装用推拉自锁式连接器
预制IPD安装电缆

HEAVYCON电源插芯模块

适用于大电流应用的个性化接线

使用面向HEAVYCON重载矩形连接器的插芯模块,可靠传输高达300 A的电流。插芯模块可搭配其他用于信号、数据和电力传输的模块使用,支持集成到单个壳体中,打造个性化接口。

主要特点

  • 模块配备接线容量达95 mm²的压接
  • 模块配备接线容量达16 mm²的直插式连接
  • 适用于所有HEAVYCON模块支架
  • 额定电压和电流:可达1,000 V和300 A
  • 温度范围:-40°C ... +125°C
  • 抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 无需工具,即可体验压接插针的创新型锁扣和解锁
  • 多种传输介质集成在同一个壳体内,实现高度紧凑的模块化接口
  • 安装在有限空间内也可实现快速、安全的接线
  • 采用直插式技术,无需工具即可轻松连接线径达16 mm²的导线
  • 符合市场标准的兼容性连接

HEAVYCON数据中心连接器

功能强大,紧凑节能

HEAVYCON工业连接器适用于数据中心,可优化PDU与IT机架之间的配电。该款紧凑型重载矩形连接器支持达70 A的可靠电力传输。通过降低接触电阻,连接器可减少能耗和发热。

主要特点

  • 额定电流/电压:70 A/690 V
  • 位数:4 + PE
  • 接线容量:6 mm² ... 25 mm²/10 AWG ... 4 AWG
  • 压接
  • 卡入锁紧安装
  • 内置M32或M50密封接头,带或不带固线夹
  • 防护等级:IP66

优势

  • 设计紧凑,节省布线空间
  • 采用卡入锁紧设计,无需工具即可轻松安装,缩短安装时间
  • 配备固定芯数的插芯,降低部件成本
  • 压接插针接触电阻大幅降低,可节省达60%的能源,实现理想电力传输
  • 发热量减少,进而降低了冷却要求

电流达20 A的可插拔电源分配器

旨在快速安装的预组装产品

电源分配器采用预组装设计,使用PRC 20系列连接器即可轻松安装,节省时间。预配置的分配器有16种型号可选,即插即用功能助力便捷安装。

主要特点

  • 额定电压:400 V AC/500 V DC (IEC) (III/2)
  • 额定电流:20 A
  • 防护等级:高达IP69
  • 抗冲击防护类别:IK08 (-25°C)
  • 2到5位
  • 编码:机械编码和颜色编码
  • 输入端数量:1
  • 输出端数量:2

优势

  • 支持即插即用,可在建筑工地现场轻松安装
  • 生产过程中100%检查,减少接线错误
  • 锁紧机构支持手动或工具解锁,现场使用更灵活
  • 使用历经考验的高品质材料,实现即插即用
  • 极端环境条件下仍可安全使用

适用于THR的弯头M12设备连接器

提高生产效率

90°弯头M12连接器旨在用于自动化生产,可实现高效的安装过程。依托弯头设计,新款连接器可灵活安装到PCB上,因此适用于狭小空间。

主要特点

  • 弯头设计
  • 适用于回流焊工艺 (THR)
  • 电压可达250 V
  • 电流可达4 A
  • 提供A和D编码型号
  • 4、5和8位
  • 非屏蔽型号
  • 反向针式连接器样式

优势

  • 适用于取放操作:PCB的自动化组装可提高生产效率
  • 优化设计:通过移动重心,无需锁扣即可轻松立于PCB上
  • 灵活:即使在狭小空间内亦可灵活安装到PCB并对齐
  • 模块化:兼容可用的THR壳体

彩色RJ45预制网线

适用于控制柜应用

菲尼克斯电气现推出RJ45 BUILDING系列彩色预制网线。新款电缆有八种颜色型号,分别为白色、橙色、黄色、红色、紫色、绿色、蓝色和黑色,为CAT6A应用提供多种颜色选择。

主要特点

  • 颜色:白色、橙色、黄色、红色、紫色、绿色、蓝色和黑色
  • 数据传输速率高达10 Gbps (CAT6A)
  • 长度:0.3到50 m
  • 内置锁扣保护装置

优势

  • 尤为适于办公室、楼宇以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
  • 获CE、UL、WEEE和EAC国际认证
  • 通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
  • 面向未来、速率高达10 Gbps (CAT6A) 的数据传输
  • 360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护

适用于住宅储能的电极连接器

具备反极性保护的逆变器连接

新款住宅储能应用连接器尤为适用于电池逆变器。直流连接器具备反极性保护,避免常用光伏连接器出现误插和电极短路。

主要特点

  • 额定电流:可达60 A
  • 额定电压:1,500 V DC
  • 接线容量:6 mm² … 16 mm²
  • 防护等级:IP66/IP68 (2 m/2 h)
  • 插拔次数:100

优势

  • 插针镀银,确保连接长期稳定
  • 无误插:通过机械编码为电池连接提供反极性保护
  • 安全安装:未插入时也可确保电池模块具有防触电保护
  • 颜色多样:便于识别电极

RJ45滤波型插拔式连接器

适用于THT波峰焊和THR焊接工艺

菲尼克斯电气推出内置互感器的新款RJ45插拔式连接器,适用于波峰焊 (THT) 和回流焊接 (THR) 工艺。滤波型RJ45连接器采用工业设计,适用于传输速率达1 Gbps的应用,进一步丰富了现有产品组合。

主要特点

  • 90°和180°单端口插拔式连接器
  • 适用于波峰焊 (THT) 和回流焊接 (THR) 工艺
  • 可选配LED以及屏蔽弹簧片
  • 滤波型号适于各类常见的以太网应用
  • 数据传输速率高达1 Gbps
  • 坚固耐用的工业设计

优势

  • 内置滤波功能,简化了以太网设计流程
  • 降低PCB复杂度,减少EMC风险
  • 支持回流焊,可自动化加工
  • 产品型号齐全,适配各种应用
  • 采用工业设计,适合要求严苛的应用领域

电极连接器

适用于储能系统的安全连接

BPC系列连接器具有反极性保护功能,是用于储能装置的理想之选。该系列单位连接器采用旋转式设计,带有防触电保护触点和机械编码,可确保连接电池模块时的高灵活性和安全性。

主要特点

  • 额定电流:可达400 A
  • 额定电压:1,500 V
  • 接线容量:16 mm² ... 120 mm²
  • 污染等级2
  • IP65/IP67防护等级
  • 插拔次数:>100
  • 机械编码和颜色编码
  • 阻燃等级V0,符合UL 94标准

优势

  • 配备机械编码和颜色编码,可实现无误连接
  • 采用防水设计和防触电保护触点,确保可靠安装
  • 高度抗冲击和抗振,传输电力稳定
  • 支持360°旋转和多种连接方式,使用灵活
  • 符合各项相关储能标准:UL 4128、UL 1973、UL 9540

插拔式导线连接器

轻松完成控制柜内接线

HEAVYCON CME插拔式导线连接器,可提高控制柜接线效率。在端子条生产过程中,导线连接器至多可直连108根导线。只需将电缆束插接到控制柜即可完成连接。

主要特点

  • 位数:23+PE、41+PE、71+PE、107+PE
  • 250 V,10 A
  • 0.14 mm² … 2.5 mm²
  • 压接
  • 采用锁紧元件的受保护连接
  • 通过漏斗垫安全引导接线

优势

  • 在生产过程中,端子条直连到插拔式连接器,显著节省时间和成本
  • 导线连接器可便捷松开导线,端子条更换更快速
  • 采用锁紧元件,避免意外松脱
  • 借助漏斗垫可靠完成触点对中,即使倾斜插拔亦可避免连接出错

功能型插芯模块

现场桥接、分断和保护

模块化插芯配有桥接井和分断区极具灵活性,适用于HEAVYCON重载矩形连接器。在现场实施控制柜功能,直接于应用中完成电位桥接和电源保护。

主要特点

  • 多功能分断区
  • 双通道桥接井
  • 直插式连接技术
  • 5芯
  • 400 V,16 A
  • 0.14 mm² … 2.5 mm²
  • 适用于所有HEAVYCON模块支架
  • 抗冲击和振动性能,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 分布式架构,节省空间,减少布线工作量
  • 在现场直接轻松实现电力传输和组串保护
  • 灵活度更高:配备用于保险丝插头、元件插头和分断插头的分断区
  • 采用直插式技术,无需工具即可快速接线
  • 多种传输介质集成在同一连接器内,打造定制化接口

带拧入螺纹的穿板式安装底座

轻松实现快速安装

HEAVYCON D7穿板式安装底座配有拧入螺纹,可显著缩短安装用时。底座通过M25或M32埋头螺母,即可便捷固定到圆形面板开口,或借助相应螺纹拧接到电机和设备。

主要特点

  • 压铸铝和塑料壳体
  • 插拔式接口
  • 适用于M25或M32面板开口
  • D7型
  • 弯头和直头型号
  • 防护等级:IP66、IP67
  • 温度范围:-40°C … +125°C
  • 抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 轻松、便捷地安装到圆形面板开口,节省大量时间
  • 插拔式型号可替代现有电缆接头,提高了布线和维护的灵活性
  • 设计紧凑,可在有限空间内实现紧凑布线
  • 具备卓越的IP和EMC防护,确保系统运行可靠安全

适用于重载矩形连接器的插芯

电流互感器的可靠测试

具有固定芯数的模块化HEAVYCON TSC插芯,专为中压开关设备保护技术领域的测量和测试任务而设计, 插芯可直接安装在控制柜上,用于短期或长期连接,具有高IP防护等级。

主要特点

  • 具有固定芯数的型号,采用螺钉连接技术
  • 采用直插式连接技术的模块化设计
  • 适用于塑料和金属壳体
  • 互感器回路自动提前短路

优势

  • 连接器壳体坚固耐用,可实现可靠的长期电流互感器测试
  • 采用直插式技术,无需工具,轻松接线
  • 互感器回路自动提前短路功能,确保安全性
  • 多种传输介质集成在同一个连接器中,节省空间
  • 具有IP66、IP67和IP69防护等级,满足高IP要求,可安全使用

适用于重载矩形连接器的插芯

适用于大电流应用的个性化接线

使用适用于HEAVYCON重载矩形连接器的插芯模块,可靠传输高达100 A的电流。将其与其他用于信号、数据和电力传输的模块集成在单个壳体中,即可打造个性化接口。

主要特点

  • HC-M-01-PT,采用直插式连接,线径达16 mm²
  • HC-M-01-CT,采用压接连接,线径为35 mm²
  • 适用于所有HEAVYCON模块支架
  • 额定电压和额定电流:1,000 V,100 A
  • 温度范围:-40 °C ... +125 °C
  • 抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 采用直插式技术,无需工具即可轻松连接线径达16 mm²的导线
  • 多种传输介质集成在同一个壳体内,实现高度紧凑的模块化接口
  • 安装后在有限空间内也可实现快速、安全的接线
  • 无需工具,即可体验压接插针的创新型锁扣和解锁
  • 符合市场标准的兼容性连接

适用于重载矩形连接器的插芯

功能强大的数据传输能力

新款HEAVYCON插芯模块提供更多选择,可实现可靠的高速数据传输。USB接口通过尾缆直接集成至连接器。功能强大的兆级和千兆级模块支持多种电缆。

主要特点

  • 适用于各类USB尾缆的大尺寸盖板
  • 兆级模块可与4芯或8芯电缆一起使用,规格为0.14 mm² ... 1.5 mm²
  • 绝缘屏蔽或PE接地屏蔽
  • 适用于所有模块支架
  • 抗冲击和振动性能,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 卡接模块支架设计新颖,易于安装
  • 通过弹簧负载USB接口,可实现出色的公差补偿
  • 千兆级模块可为高速应用快速可靠地传输数据
  • 多种传输介质集成在同一个壳体内,实现了定制的紧凑型接口
  • 各模块和框架均符合市场标准

QPD STAS 3安装连接器

轻松连接卷帘和遮阳蓬

组装用QPD STAK/STAS 3安装连接器,专用于组装卷帘、窗帘和遮阳篷马达。采用IDC连接技术,无需剥线或螺钉固定,即可快速安装。

主要特点

  • QUICKON快速连接技术(IDC)
  • 4芯(3芯+PE)
  • 电压:400 V
  • 电流:16 A
  • 防护等级:IP54
  • 温度范围:-40°C … +100°C

优势

  • 节省高达80%的现场接线时间
  • 无需特殊工具即可轻松快速组装
  • 外壳牢固且抗振动,可靠性高

适于以太网应用的M12推拉自锁式连接器

轻松实现节省空间的数据传输

M12组装用推拉自锁式连接器适用于以太网应用,助力实现可靠的高速数据传输,结构极为紧凑。连接器采用快速锁紧机制,安装便捷,只需卡接到设备即可。

主要特点

  • 推拉内锁
  • 紧凑型压接
  • 适用于以太网应用的X编码
  • 位数:8
  • 接线容量:0.14 mm² ... 0.34 mm²
  • 360°屏蔽
  • 直头和弯头
  • 防护等级:IP65、IP67

优势

  • 轻松安装:在有限空间内也可实现快速可靠的插接
  • 节省大量空间:接线空间小且接线密度高,设计极其紧凑
  • 安全使用:可靠的360°屏蔽连接
  • 连接牢固:适用于具有高冲击和振动负载的轨道交通应用
  • 前瞻性强:全球通用的标准化产品系列

适用于HEAVYCON EVO重载矩形连接器的多分支电缆接头

实现高度灵活的布线

使用HEAVYCON EVO重载矩形连接器的多分支电缆接头,通过一个插拔式接口即可将不同电缆连接到控制柜。这一灵活可变的安装方式无需工具,可节省时间。

主要特点

  • 适用于B系列HEAVYCON EVO塑料壳体
  • 夹紧范围:3 mm … 6 mm、6 mm … 10 mm和10 mm … 15 mm
  • 电缆接头材料:PA
  • 电缆密封件材料:TPE SEBS
  • 温度范围:-40 °C ... +100 °C
  • 防护等级:IP65

优势

  • 节省时间和成本:无需工具的便捷电缆接头安装
  • 灵活度更高:在安装现场直接确定电缆出线方向,便于后续增加电缆
  • 操作轻松:不同电缆均可轻松穿过穿孔薄膜
  • 应用安全可靠:采用薄膜密封和电缆扎带固定,防护等级高

HEAVYCON D7连接器插芯

紧凑型信号和电力传输连接器

HEAVYCON D7连接器可在有限空间内同时传输信号和电力。新款5(+PE)直插式插芯和功率达40 A/830 V的2(+PE)电源插芯丰富了产品系列。

主要特点

  • 采用直插式连接的Q05-I-PT也适用于PE触点
  • Q02-I-AT采用轴向螺钉连接,接线容量大
  • 温度范围:-40 °C ... +125 °C
  • 适用于D7系列壳体(塑料或金属)
  • 抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准

优势

  • 直插式连接技术无需工具,轻松接线
  • 安装后在有限空间内也可实现快速、安全的接线
  • 使用塑料型材,实现经济快速的编码
  • 符合市场标准的兼容性连接

采用ArcZero技术的直流连接器

带载状态下的安全连接和断开

直流连接器可在带载状态下安全连接和断开。ArcZero技术提供可靠的防危险电弧保护。带载连接与断开特性可助力完全关断选定组件,进而确保高系统可用性。

主要特点

  • 接线容量:1.5至6 mm²
  • 额定电压:400 / 800 V DC
  • 额定电流:20 A
  • 插拔次数可达1,000次
  • VDE认证

优势

  • 带载状态下的安全连接和断开
  • 快速断开悬空引线
  • 缩短带电设备的维护或更换时间
  • 户外设计坚固耐用,可轻松应对极端条件
  • 坚固耐用,经济实惠

M12组装用推拉自锁式连接器

Push-Lock直插式连接技术实现轻松接线

一个M12连接器集成两大先进技术:M12组装用连接器采用推拉自锁快速锁紧技术和Push-Lock直插式连接,实现免工具接线,直插设备端口即可牢固安装。

主要特点

  • 安装:推拉自锁快速锁紧
  • 连接方式:Push-Lock直插式连接
  • 数据连接器:PROFINET CAT5 (100 Mbps),D编码,4位,屏蔽,直头和弯头
  • 信号连接器:A编码,4或5位,屏蔽和非屏蔽,直头和弯头
  • 接线容量:0.14至0.75 mm²
  • 温度范围:-40°C到+85°C

优势

  • 在有限空间内也可实现快速可靠的连接
  • 实现与针式和孔式连接器的悬空引线
  • 无需工具即可连接带和不带冷压头的刚性及柔性导线
  • 带颜色和数字编码的操作杆,接线直观
  • 长期稳定的抗振接地连接和360°屏蔽

预制IPD安装电缆

轻松、快速的配电

使用IPD快速电源分配器,无需工具即可轻松配电。在大型布线项目中,预制IPD电缆组件可助力快速安装和调试。

主要特点

  • 位数:2+PE;4+PE
  • 电压/电流:
    3位:450/500 V;可达16 A
    5位:450/600 V;可达16 A
  • Push-lock直插式连接
  • 防护等级:IP66、IP68
  • 电缆长度:0.5 m、1 m、3 m、5 m
  • 提供带针式转孔式连接器或自由出线端的型号

优势

  • 即使在不便接线的区域也易于操作
  • 可插拔连接器配备快速锁紧机制和防插错机械编码,安装轻松可靠
  • 壳体坚固耐用,防护等级高达IP66和IP68,稳定性高
  • 按需提供定制型号,1件起订

两名员工正在查看平板电脑上的产品导航,其上覆有各类产品图

产品导航 了解全系列产品组合概况

快速查找有关设备连接用固定式连接器、插拔式连接器和电子模块壳体的明确信息。产品导航将分组显示产品系列,以便用户浏览。

卓越创新产品


产品组合


用于数据、信号和电力传输的圆形连接器

圆形连接器

菲尼克斯电气的圆形连接器有多种尺寸可选,广泛应用于工业自动化领域。连接器种类丰富,包括各种尺寸、直头或弯头、预制或现场组装,用于传输信号、数据和电力。

  • 创新型M12和M23混合连接器
  • 3到19位,M5、M8、M12、M23及7/8"信号连接器
  • M8和M12数据连接器,传输速度可达10 Gbps
  • M12至M58电源连接器,额定电流可达16 A,额定电压可达690 V
支持正反连接的储能模块设备连接器

储能模块连接器

通过电池连接器与汇流条连接器,可安全可靠、经济高效地安装储能模块系统,适用于可承受高达1,500 V高压的应用。

  • 支持正反连接的储能模块设备连接器
  • 额定电压可达1,500 V DC,系统电压可达1,500 V
  • 接线容量:16 mm² ... 25 mm²
  • 额定电流高达200 A
  • 防护等级可达IP65
适用于各类工业和基础设施应用的高传输速率数据连接器

数据连接器

菲尼克斯电气数据连接器适用于工业、计算机中心或基础设施应用中的铜缆和光纤布线,实现快速可靠的数据传输。我们提供适用于各种常用现场总线和网络的连接器、尾缆及附件。

  • 传输速率高达40 Gbps
  • 满足IP20、IP65/IP67和IP69K防护等级要求的解决方案
  • 创新型混合布线
  • 适用于19″安装的配线架和高密度矩阵接线单元
并排放置的各型号重载矩形连接器

重载矩形连接器

重载矩形连接器适用于恶劣环境,可靠保护接口,确保电力、数据和信号安全传输。该连接器高度密封,具有卓越的防尘、防水、抗振、耐受高机械应力等性能,防护等级可达IP69K。

  • 带EMC防护的金属导电壳体
  • 安装式和插拔式兼容的插头及底座壳体
  • 支持多种连接技术的固定芯数和模块化插芯
  • 带EMC防护的导电表面
各类安装连接器

安装连接器

使用安装连接器,轻松实现灵活、安全的配电。壳体坚固耐用,防护等级高达IP69K,在户外和潮湿环境中均能可靠传输电力。支持多种连接技术,打造适用于各类应用场合的解决方案。

  • IPD安装连接器,采用Push-Lock免工具直插式连接
  • QPD安装连接器,采用IDC快速连接
  • PRC安装连接器,采用技术成熟的螺钉连接或压接
  • 额定电流可达40 A,额定电压可达690 V
  • 适用于线径达5 x 6 mm²的电缆
并排放置的各种通用型光伏系统连接器

光伏连接器

菲尼克斯电气的光伏连接器应用广泛:组装用交直流连接器、设备连接器以及光伏面板用连接技术、光伏建筑一体化 (BIPV) 和微逆变器可确保连接方案统一。

  • 防护等级达IP66/IP68的交直流连接器
  • 防护等级达IP65/IP66/IP68的交直流设备连接器
  • 穿板式连接器和固定式连接器,额定电流可达309 A,额定电压可达600 V (UL)
  • 用于BIPV和微逆变器的连接系统
各型号直流连接器

直流连接器

菲尼克斯 电气直流连接器可在带载情况下实现安全连接和断开。由此可靠防范危险电弧。连接器的带载连接特性助力完全关断选定组件,进而确保高系统可用性。

  • 适用于线径在1.5到6 mm²之间的导线
  • 额定电压可达800 V,额定电流可达20 A
  • 防护等级:IP66/IP68 (24 h/2 m); IP69/IK08
用于组装的阀连接器

阀连接器

在实际应用中,受温度和机械影响以及接触油和润滑脂,阀门连接器会承受很大的应力。菲尼克斯电气产品系列正是应对此类严苛操作条件的理想选择。

  • 五种不同型号 (A、B、BI、C、CI),以及用于压力开关的型号 (AD)
  • 适用范围在24 V AC/DC至230 V AC/DC之间
  • LED型号产品可轻松检测出故障
AT/ATM、DT/DTM和ISOBUS连接器

AT/ATM、DT/DTM和ISOBUS连接器

使用菲尼克斯电气连接器,灵活、可靠地连接农业机械及多功能汽车的传感器与执行器。AT/ATM、DT/DTM和ISOBUS连接器专用于此类应用,可耐受极端环境影响。该产品系列设计耐用,有多种连接器配置可供选择,并采用标准化连接方式,可与其他制造商的解决方案兼容。

  • 2、3、4、6、8、12和18位AT连接器,适用于线径在14 ... 20 AWG之间的导线
  • ATM微型连接器,适用于线径更小的16 ... 22 AWG导线
  • 9位AHDP ISOBUS连接器,配有密封接头,适用电缆直径为14到18 mm

相关产品领域

菲尼克斯电气产品组合涵盖各类线缆
用于信号、数据传输和电源布线的分配器、适配器及导线连接器
定制化电缆组件
适用于充电桩的连接技术
菲尼克斯电气产品组合涵盖各类线缆

使用预制型号电缆组装个性化连接器。除了用于现场安装的全套产品系列外,菲尼克斯 电气还提供各种铜缆和光纤数据电缆、混合电缆、信号电缆和电源电缆。光伏系统解决方案、储能模块系统解决方案以及按米供货的电缆进一步丰富了产品组合。

有关线缆的更多信息
用于信号、数据传输和电源布线的分配器、适配器及导线连接器

统一的无源现场布线解决方案优势明显。产品种类齐全,涵盖配线盒、分线盒、导线连接器、适配器和分配器。菲尼克斯电气提供多种型号产品和接口,适用于铜缆和光纤应用。

有关分配器、适配器和导线连接器的更多信息
定制化电缆组件

根据应用需求,打造定制电缆组件。菲尼克斯电气可提供多种设计、防插错编码和引脚分配,从而为信号、数据和电力传输提供定制化解决方案。预制电缆可根据客户需求进行个性化标识。菲尼克斯电气既可提供印有标志或条形码的标签和包装,也可开发新产品。

有关定制化电缆组件的更多信息
适用于充电桩的连接技术

电源和数据的理想连接:菲尼克斯电气推出面向基于PCB家用充电桩和充电站的连接产品,可快速连接电网馈入点、充电枪和数据电缆,从而轻松完成现场安装。产品安装时间短、连接持久安全、维护成本低,可提高充电桩的可用性和成本效益。

有关充电桩连接技术的更多信息

适用于各行各业的多种解决方案


个人咨询

设备制造商

了解面向设备制造商的系列产品概况。菲尼克斯电气提供全套连接产品系列,适用于工业和基础设施应用。

人员手持着配有各种设备连接的电子组件

适用于楼宇自动化的设备连接器

智能楼宇中的各种应用均需进行分布式联网。因此需采用标准化设备连接,以便在各个楼宇系统及其应用间实现快捷通信。依托智能连接解决方案,打造符合标准且易于维护的紧凑型智能设备连接器。

应用范围广泛 菲尼克斯电气连接器可满足各种需求,是应用连接技术的理想之选。连接器可在以下 应用中实现可靠持久的连接:

5G路由器
摄像头系统
控制器
变频器
储能模块
灯
显示器
电源
逆变器

技术


服务


自动扫描产品标签

高效物流过程 简化货物出入库过程

菲尼克斯电气产品标签助力自动化物流过程,只需扫描标签编码即可获取产品编号、数量、生产日期、批次和原产地等基本信息。通过自动扫码,不仅可减少物流人员的人工作业量,还可提高货物出入库效率。