产品列表——远程监控系统

筛选

4条结果

KVM延长器 - VL KVM EXTENDER - 2404770

可将键盘、视频和鼠标信号扩展到距IPC 90 m远的范围

价格:

软件 - VL PORTICO SERVER 16 CLIENT - 2701456

远程网络端口软件。 可从一个单独的服务器PC对最多16个客户端PC进行远程控制。

价格:

软件 - VL PORTICO SERVER 1 CLIENT - 2701453

远程网络端口软件。 可从一个PC对另一个PC进行远程控制。

价格:

软件 - VL PORTICO SERVER 4 CLIENT - 2701455

远程网络端口软件。 可从一个单独的服务器PC对最多四个客户端PC进行远程控制。

价格:
4 结果
 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555