产品列表——附件

筛选

26条结果

天线屏蔽 - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

控制柜穿板式连接器的天线屏蔽,防爆等级:Ex i,防护等级:IP65,屏蔽适用于:防爆2区/22区,天线适用于:粉尘和气体防爆区,频率范围:0.3GHz...6GHz,接口:2 x N(母),ATEX、EAC Ex和IECExl认证

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

天线分配器 - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

天线分配器,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,防护等级:IP65,接口:3 x N(母),适于连接天线的电缆(订货号:2700677)

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

浪涌保护器 - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

适配器采用Lambda/4 电涌保护技术,用于同轴信号接口的保护。 连接: N型针式连接器/孔式连接器

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

浪涌保护器 - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

适配器采用Lambda/4 电涌保护技术,用于同轴信号接口的保护。 连接: 针式/孔式SMA连接器。

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

浪涌保护器 - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

适配器采用Lambda/4 电涌保护技术,用于同轴信号接口的保护。 连接: N型孔式/孔式连接器

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

适配器 - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

用于控制柜穿板式连接器的天线适配器,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,防护等级:IP65,接口:2 x N(母)

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

适配器 - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

天线适配器,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,接口:RSMA(公)-> SMA(母)

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

适配器 - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

用于控制柜穿板式连接器的天线适配器,频率范围:0.3 GHz ... 6 GHz,接口:2 x SMA(母)

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

防护胶带 - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

硬化密封胶带用于适配器、天线分配器、电缆接头等的外部保护,抵御天气的影响,每卷长度:3 m

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

安装材料 - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

OMNI全向天线壁面安装材料带防损坏保护

价格:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
26 结果

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100