您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

UT 4-TWIN-MT BU - 刀闸分断接线端子
3073018

刀闸分断接线端子, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 蓝色

产品详情









适配产品



优势

双桥接井可单独进行电位分配和供电
紧凑型设计,载流量高达20 A