UT 4-TG-P/P-EX - 分断接线端子
3046169

分断接线端子, *使用的插头决定电流和电压。, 带测试插座螺栓,用于插入测试插头, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 20 A, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 4 mm2, 接线容量: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 颜色: 灰色

产品详情









适配产品



优势

双桥接井可单独进行电位分配和供电
紧凑型设计,载流量高达20 A
具有Ex nA认证,适用于工艺技术