FL COMSERVER...232/422/485产品用于将串行V.24(RS-232)/RS-422/RS-485接口整合到现有的以太网网络中。这提供了一个将电缆备件,网络集成或Modbus网关进行整合的简单方式。
FL COMSERVER BASIC 232/422/485
-
接口转换器
2313478
第二代FL COMSERVER BASIC...,串行设备服务器,用于将RS-232/422/485串口转接到以太网,仅支持TCP和UDP应用场合,包括Com Port Redirector软件和用户文件(PDF)
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 使用限制 | |
| CCCex说明 | 在中国不允许用在潜在爆炸区域内。 |
| 应用 | TCP, UDP |
| MTTF | 2001 年数 (SN 29500标准,温度25°C,占空比21%) |
| 870 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比34.25%) | |
| 355 年数 (SN 29500标准,温度40°C,占空比100%) | |
| MTBF | 666 年数 (Telcordia标准,温度25°C,21%运作周期(一周5天,一天8小时)) |
| 179 年数 (Telcordia标准,温度40°C,34.25%运作周期(一周5天,一天12小时)) | |
| 功能 | |
| 管理 | 基于网络的管理 |
| SNMP v1/v2 | |
| 支持的浏览器 | Netscape Communicator4.5版本和更高版本或Internet ExplorerV5.5版本和更高版本 |
| 系统要求 | |
| 支持的浏览器 | Netscape Communicator4.5版本和更高版本或Internet ExplorerV5.5版本和更高版本 |
| 电隔离 | VCC // Ethernet // Serial |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.4 W |
| 测试电压数据接口/数据接口 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 测试电压数据接口/电源 | 1.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 1.5 kVrms | |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 19.2 V AC/DC ... 28.8 V AC/DC (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 22.8 V DC ... 25.2 V DC (作为后备或冗余,经底板总线触点和系统电流的电源) | |
| 额定供电电压 | 24 V AC/DC ±20 % (通过插拔式COMBICON螺钉接线端子) |
| 24 V DC ±5 % (作为后备或冗余,经底板总线触点和系统电流的电源) | |
| 典型电流耗量 | 100 mA (24 V DC) |
| 功能 | |
| 管理 | 基于Web的管理,SNMP,带Telnet和串行接口的紧急出口 |
| 诊断和状态指示灯 | LED: UL(逻辑电平),TD+RD(数据激活序列号),FD(全双工),100(100Mbps模式),链接(以太网),活动(以太网),ERR(故障) |
| 电源 | |
| 单股导线/接线点,刚性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 单股导线/接线点,柔性 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 剥线长度 | 7.00 mm |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 信号 | Ethernet |
| Web服务器 | 是 |
| 数据: 以太网接口,10/100Base-T(X),符合IEEE 802.3标准 | |
| 串行传输率 | 10/100 Mbps,自适应 |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 通道数目 | 1 |
| 传输长度 | ≤ 100 m (屏蔽双绞线) |
| 支持的协议 | TCP/IP,UDP |
| 辅助协议 | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| 数据: RS-232接口,符合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1标准 | |
| 串行传输率 | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 187.5; 230.4 kbps |
| 连接方式 | D-SUB-9公头连接器 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 引脚分布 | DTE/DCE切换通过基于网络的管理实现 |
| 传输长度 | 15 m |
| 文件格式/编码 | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| 数据流控制/协议 | 软件握手,Xon/Xoff或硬件握手RTS/CTS |
| 数据: RS-422接口,符合ITU-T V.11,EIA/TIA-422,DIN 66348-1 | |
| 串行传输率 | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 187.5; 230.4; 500; 1000 kbps |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 传输长度 | ≤ 1200 m |
| 终端电阻 | 390 Ω (可配置) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| 文件格式/编码 | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| 数据流控制/协议 | 自动控制 |
| 数据: RS-485接口,符合EIA/TIA-485标准,DIN 66259-4/RS-485 2线 | |
| 串行传输率 | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 7.2; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 187.5; 230.4; 500; 1000 kbps |
| 连接方式 | 采用COMBICON直插式/螺钉连接 |
| 终端电阻 | 390 Ω (可配置) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| 文件格式/编码 | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| 数据流控制/协议 | 自动控制 |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 116 mm |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (RAL 6021) |
| 标识材料 (壳体) | PA 6.6-FR |
| 符合IEC 60068-2-32标准的自由落体试验 | 自由落体: 1 m |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 振动(运行): 5g,10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向 |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 冲击力(运行): 15g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
| 冲击力(存储/运输): 30g,11 ms,半正弦冲击脉冲 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| -20 °C ... 60 °C (符合UL标准) | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 5000 m (有关限制,请见制造商关于高海拔运行的声明) |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| ATEX | |
| 标识 | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| 证书 | PxCIF11ATEX2313478X |
| 注意 | 请遵守文档中的特殊安装说明! |
| UL,美国 / 加拿大 | |
| 标识 | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL,美国 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
| UL,加拿大 | |
| 标识 | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
| 韩国的KC认证 | |
| 证书 | KCC-REI-PCK-FL2313478 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| 电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
| 抗干扰 | EN 61000-6-2:2005 |
| 噪音排放 | |
| 标准/规范 | EN 61000-6-4 |
| 静电放电 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-2 |
| 静电放电 | |
| 触点放电 | ± 6 kV |
| 空气放电 | ± 8 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 高频电磁场 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-3 |
| 高频电磁场 | |
| 电场强度 | 10 V/m |
| 备注 | 标准 A |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-4 |
| 快速瞬态(脉冲) | |
| 输入 | 2 kV (5 kHz) |
| 信号 | 1 kV (5 kHz) |
| 备注 | 标准 A |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-5 |
| 电涌电流负载(电涌) | |
| 输入 | 2 kV |
| 信号 | 1 kV |
| 备注 | 标准 B |
| 传导干扰 | |
| 标准/规程 | EN 61000-4-6 |
| 传导干扰 | |
| 备注 | 标准 A |
| 电压 | 10 V |
| 辐射干扰 | |
| 标准/规程 | EN 55032 |
| 标准 | |
| 标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
| 标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
| 无影响涂层的物质 | VDMA 24364:2018-05 |
| 标准/规程 | EN 50121-4 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 产品可以卡接到所有符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨上。 |
| 订货号 | 2313478 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNC321 |
| 产品关键代码 | DNC321 |
| GTIN | 4046356451314 |
| 单件重量(含包装) | 176.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 120.26 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 06c36878-e3f4-41e1-9954-a9c2ce10a5a3 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 7.988千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - 数据电缆 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 电源 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN导轨连接器 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - 数据电缆 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 安装电缆 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45连接器 1656725
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
FL MC EF 1300 MM SC - FO转换器 2902853
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 网络隔离器 2313931
-
PP-RJ-SCC - 配线架 2703018
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - 以太网延长器 2702409
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - 调制解调器 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 尾缆 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 尾缆 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - 端口防护锁定元件 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB总线连接器 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - 导线 2881078
-
ME-SAS - 屏蔽夹 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - 电涌保护器 2881007
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 接口转换器 2313452
-
FL DIN RA - DIN导轨适配器 2891053
优势
经济型产品
用于虚拟COM端口的软件作为标准供货
TCP与UDP支持
组态通过基于网络的管理
所有连接均通过 COMBICON 插拔式连接器进行