您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

FL MC EF 1300 MM SC - FO转换器
2902853

FO转换器,带SC双工光纤连接(1300 nm),用于将10/100Base-T(X)转换至多模玻璃光纤(50/125 µm)。 自适应及自动MDI(X)功能。 综合链接诊断。DIN导轨安装,18 ... 30 V DC电源。

产品详情









适配产品



优势

传输距离最远可达10 km
自适应
自动 MDI/MDI-X 切换
链路故障传输(LFPT)和远端故障(FEF)功能,用于简单的连接监视
10/100 Mbps
符合DNV GL标准的造船业认证