9 针型号产品SUBCON-.... 尤其适用于INTERBUS。.所有接线位都集中在1mm2的螺钉接线端子上,因此应用范围更加广泛。 该系列包括用于点到点连接的SUBCON连接器,包括9、15和25芯针式或孔式,电缆馈入设计为单根电缆。 SUBCON-SHORT-SCREW固定螺钉,作为附件可选,用于狭窄的安装环境。外壳带紧固螺钉,但不带螺圈。
    
  
  SUBCON  9/F-SH
   - 
  D-SUB总线连接器
    
      2761499
      
      
    
  
      D-SUB连接器,9位插座,一个35°电缆出线,所有系统通用的型号,引脚分配:1、2、3、4、5、6、7、8、9转螺钉接线端子
产品详情
cULus认证
认证ID: E238705适配产品
优势
由于采用滚花螺钉,因此安装简单
        应用广泛
        高等级EMC
        进线选择范围灵活
        在现场条件下进行安装
        通过可翻转的连接块改为D-SUB朝向