联网

联网

无干扰连接

现代技术轻松实现各种系统部件、远程工作站点和从站的无干扰连接。

返回至 远程控制和远程维护

类别

  • 光缆联网
    光缆联网

    菲尼克斯电气的光纤转换器可实现传统通信协议在远程控制技术中的应用,如,PROFIBUS、Modbus/RTU、以太网以及RS-232和RS-485接口。

  • 通过WLAN和蓝牙联网
    通过WLAN和蓝牙联网

    通过WLAN和蓝牙将系统接入无线以太网后,系统与穿梭车、移动终端设备或安全系统可靠联网。

WLAN、蓝牙和光纤技术轻松实现各种系统部件、远程工作站点和从站的无干扰连接。耐用型光纤转换器适用温度范围广,传输距离长达45 km。无线网络通信潜力无限,菲尼克斯电气提供各种可靠的WALN、蓝牙和工业网络组件。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100