无线以太网

助您打造灵活的工业网络

助您打造灵活的工业网络

无线以太网具有无与伦比的灵活性,而且其维护和安装成本较低。

返回至 工业无线系统

类别

  • Trusted Wireless Ethernet
    Trusted Wireless Ethernet

    在干扰较强的应用中,Trusted Wireless Ethernet技术也能实现安全、可靠的以太网通信。

  • 工业WLAN
    工业WLAN

    基于WLAN技术的无线网络设备。灵活高效。

  • 工业蓝牙
    与有线传输一样可靠

    蓝牙设备能直接可靠地实现控制器与可移动或可互换式自动化设备之间的无线连接。

搜索范围 无线以太网

显示该分类下的所有产品

无线以太网安全性高,性能强,维护方便,是大型系统或移动式设备无线通信的理想解决方案。马上体验菲尼克斯电气的无线通信技术和高性能工业元件产品吧!

优势

  • 采用灵活的安装和配置技术,网络设备集成更紧密,更经济
  • 针对工业应用需求开发,确保稳定性和可用性
  • 使用以太网作为通用的通信标准,从IP电话到安全防护,实现更多的功能

为您打造的无线通信技术

WLAN和Bluetooth技术  

应用范围广泛的无线技术

菲尼克斯电气的Wireless系列产品种类十分丰富,可满足不同的需求。我们已经推出多种各具优势的无线标准产品:

Factoryline WLAN
性能佳,用于大型网络中的移动设备连接

Factoryline Bluetooth
即使在有其他无线系统并行的情况下,也可轻松连接各类自动化元件

Trusted Wireless Ethernet
用于在远距离设备间建立稳定的以太网通信(注意:900 MHz无线标准仅在美国适用)

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

更多信息

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Wireless_P-08-11/7aed53e8-bfcb-4ae6-b6b0-ef3ac310172e