适于易爆区的HMI和工业PC机

适于易爆区的HMI和工业PC机

防爆操作面板

坚固耐用的工业PC机,专用于易爆环境。

返回至 HMI和工控机

类别

搜索范围 适于易爆区的HMI和工业PC机

显示该分类下的所有产品

菲尼克斯电气提供经IECEx和ATEX​ Zone 2/22认证的易爆区专用设备,包括多种性能等级的适于易爆区的嵌入式和面板式PC机,以及配有PCAP触摸技术宽屏显示器的加强型面板式PC机。

优势

  • 无风扇设计,无需固定部件,确保系统在工业环境下的高可用性
  • 经认证适用于Ex zone 2/22易爆区,无需采取其他措施
  • 无需改变原有显示器尺寸和格式,即可轻松集成到现有应用
  • 采用全新的高性能和高能效的Intel® Atom™、Celeron®或Core™ i处理器
  • 设备型号多样,组态更灵活

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_PCs_and_HMI_P-07/896db0e6-5246-45e7-9c7a-ae16f6c517de