现场壳体

IP防护等级的电子模块壳体

适用于恶劣环境的电子模块壳体

IP防护等级的电子模块壳体是现场应用的理想解决方案。

返回至 电子模块壳体

类别

搜索范围 现场壳体

显示该分类下的所有产品

无论是固定式显示器、移动式操作面板还是嵌入式系统,使用菲尼克斯电气提供的高防护等级现场壳体后均能可靠应用于楼宇自动化、工业自动化和过程行业自动化领域。

优势:

  • 模块化壳体系统,适用各种场合
  • 防护等级最高可达IP69K,适用于恶劣环境
  • 成熟的PCB连接技术支持各种实用型定制
  • 提供针对特定设备设计的定制型号

DCS显示器支架壳体

DCS系列显示器支架壳体  

DCS系列显示器支架壳体

DCS系列显示器支架壳体可安装不同尺寸的TFT显示器,除防尘和防水功能外,还能可靠保护固定式和移动式电子设备免受机械力影响。

  • 全套附件可选,应用范围广
  • 适用于5.7至15英寸显示器的个性化操作方案

ECS系列耐用型壳体

ECS系列耐用型壳体  

ECS系列耐用型壳体

ECS系列耐用型壳体可为户内户外的敏感电子设备提供防尘防水保护。

  • 提供壁挂式或杆式安装附件
  • 前面板提供标准化接口,可实现实用型定制
  • 防护等级高达IP69K
     

HC-ALU型材壳体

HC-ALU系列型材壳体  

HC-ALU系列型材壳体

HC-ALU系列型材壳体可为操作面板电子元器件提供防水淋、热应力和机械应力的保护。

  • 坚固的铝制挤压型材可提供IP65防护等级
  • 符合人体工学设计,使用方便舒适
  • 可根据特殊需求进行个性化调整
  • 增强屏蔽性能的EMC保护
     

HCS手持式壳体

HCS系列手持式壳体  

HCS系列手持式壳体

符合人体工学的HCS系列手持式壳体,适用于移动式操作面板。

  • 尺寸多样的模块化壳体系统
  • 全套附件可选,应用范围广
  • 支持个性化调整,实现独特的设备设计

 

UCS通用型壳体

UCS系列通用型壳体  

UCS系列通用型壳体

菲尼克斯电气的UCS系列通用型壳体,是嵌入式系统的理想解决方案,可靠保护印刷电路板免受外界影响。

  • 支持多种高度和PCB安装方式的模块化壳体系统
  • 多种附件选择,适于台面式、壁挂式或DIN导轨式安装
  • 为多种电子设备提供定制接口

 

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

快速选型

为您的个性化应用配置产品和解决方案。

电子模块壳体

服务