Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
无论是预制电缆,还是按米供货的电缆——菲尼克斯电气为您提供合适的解决方案。
提供不同芯数和线径的铜缆,长度可选,按米供货。
电缆工具和附件,例如力矩螺丝刀、螺母、剥线钳、和标识附件。
提供不同长度和不同连接器的预制铜缆。
无论是用于传感器/执行器的信号和电力传输,还是用于总线系统和网络——菲尼克斯电气为您提供合适的电缆。
新
预制电缆
我们提供种类齐全的连接器,用于铜缆布线,实现灵活的信号、数据和电力传输解决方案。
按米供货
菲尼克斯电气提供不同芯数和线径的铜缆,长度在0.2 m到1,000 m不等。
菲尼克斯电气的自组装式连接器可根据需要灵活调整电缆长度。
工具和附件
菲尼克斯电气为诸如断线、剥线、压接、螺钉连接和测量操作等应用提供各种工具和附件。所有元件均采用高质量材料制作而成,经久耐用。
总计 : 0.0