P1 GRAVER SET
-
Graveernaaldenset
5145533
Graveernaaldenset, naalden met een punthoek van 15°, puntdiameter: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm
Graveernaaldenset, naalden met een punthoek van 15°, puntdiameter: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm