CMS-P1-M/BN-ZB - Magazijnhouder
5144725

Kunststof magazijn voor CMS-P1-PLOTTER, voor de opname van 30 coderingsnagel-ZB-stroken

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

Wij bieden een groot aantal verschillende magazijnen voor coderingsmaterialen
Deelcoderingen zijn mogelijk
Door de afmetingen van het magazijn wordt de capaciteit van de plotter volledig gebruikt
Robuuste kunststofmagazijnen waarmee alle standaard coderingsmaterialen kunnen worden gecodeerd
In combinatie met de CMS-P1-PLOTTER kan er tot max. 35 % meer materiaal per coderingsgang worden verwerkt dan bij het vorige model
Ook aangebroken coderingsmatten kunnen worden gebruikt