PTMC 1,5-3 /RD - Rangeerblok
3270421

Rangeerblok, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 17,5 A, aansluitmethode: Push-in-aansluiting, doorsnede: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: bevestiging op montagerailadapter, bevestiging op eindplaatflens, kleur: grijs, kleur aansluitelementen: rood

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Individuele opbouw door modulair principe
Aansluiten zonder gereedschap op de kleinste plekjes dankzij de compacte bouwgrootte
Gekleurde configuratie overeenkomstig VVDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 of onbeperkt mogelijk
Individuele toewijzing van kleuren aan aders en aansluitingen om het foutloos en veilig uitvoeren van werkzaamheden mogelijk te maken
Hoge contactkwaliteit door push-in-aansluittechniek als vervanging voor Wire-Wrap, TERMI-POINT, etc.
Met passende toebehoren geschikt voor railmontage en wanduitsparingen