CSA
Toelatings-ID: 13631EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Toelatings-ID: TAE00000Z9cUL Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
E | ||||
1000 V | 230 A | 4 - 4/0 |
CSA
Toelatings-ID: 13631CCC
Toelatings-ID: 2020322313000630UKCA-EX
Toelatings-ID: CML 22UKEX1227UIECEx
Toelatings-ID: IECExSEV14.0013UATEX
Toelatings-ID: SEV14ATEX0156UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 215 A | 25 - 95 |