CSA
Toelatings-ID: 13631cUL Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
Toelatings-ID: TAE00000Z9CSA
Toelatings-ID: 13631EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505UKCA-EX
Toelatings-ID: CML 22UKEX1227UIECEx
Toelatings-ID: IECExSEV14.0013U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 215 A | 25 - 95 | ||
ATEX
Toelatings-ID: SEV14ATEX0156U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 215 A | 25 - 95 | ||