PTPOWER 95-3L-F - Klem voor hoge stromen
3260121

Klem voor hoge stromen, in blokvorm, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 232 A, aantal aansluitingen: 6, aantal polen: 3, aansluitmethode: PowerTurn-aansluiting, doorsnede: 25 mm2 - 95 mm2, montagetechniek: direct vastschroeven, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Dankzij de klem voor hoge stromen geldt het eenvoudig en gemakkelijk insteken nu ook voor grote aders
Naast het gebruik van de aanwezige testaftakking kunnen er aftakklemmen worden gemonteerd die steeds een extra aansluiting voor twee testkabels bieden
De push-in-aansluitklemmen kenmerken zich behalve door de systeemkenmerken van het CLIPLINE complete-systeem door het eenvoudig en zonder gereedschap aansluiten van aders met adereindhulzen of massieve aders
De compacte bouwvorm maakt aansluiting in de kleinste ruimten mogelijk