cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
| C | ||||
| 600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
Klem voor hoge stromen, nominale spanning: 1000 V, nominale stroom: 309 A, aantal aansluitingen: 2, aansluitmethode: schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 150 mm2, doorsnede: 35 mm2 - 150 mm2, montagetechniek: NS 35/15, NS 32, kleur: zwart/geel
| Algemeen | |
| opmerking | Voor een betrouwbaar contact van samengeslagen aders wordt aanbevolen om de samengeslagen aders los te winden. |
| Producttype | Klem voor hoge stromen |
| Aantal Aansluitingen | 2 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 9,55 W |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 150 mm² |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M10 |
| Opmerking | schroeven met binnenzeskant |
| Aanhaalmoment | 25 ... 30 Nm |
| Striplengte | 40 mm |
| teststift | B14 |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 35 mm² ... 150 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 1/0 ... 250 kcmil (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 50 mm² ... 150 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 1/0 ... 250 kcmil (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 50 mm² ... 150 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 50 mm² ... 150 mm² |
| doorsnede met inlegbrug massief | 150 mm² |
| doorsnede met inlegbrug soepel | 120 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 25 mm² ... 50 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 35 mm² ... 50 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 25 mm² ... 50 mm² |
| Nominale stroom | 309 A |
| belastingsstroom maximaal | 309 A (bij een aderdoorsnede van 150 mm²) |
| nominale spanning | 1000 V |
| Opmerking | Let op: in het download-bereik vindt u vrijgegeven artikelen, aansluitdoorsneden en aanwijzingen met betrekking tot het aansluiten van aluminiumaders. |
| nominale aderdoorsnede | 150 mm² |
| Nominale gegevens (ATEX/IECEx) | |
| Codering | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
| gebruikstemperatuurbereik | -60 °C ... 110 °C |
| Ex-gecertificeerde toebehoren | 1201947 VDE-ISS 8 |
| 1201659 E/AL-NS 32 | |
| 1201662 E/AL-NS 35 | |
| overzicht bruggen | Inlegbrug / EB 2-31/UKH / 0201388 |
| Inlegbrug / EB 3-31/UKH / 0201391 | |
| bruggegevens | 195,5 A (150 mm²) |
| temperatuurverhoging Ex | 40 K (281,5 A / 150 mm²) |
| Bij overbrugging met inlegbrug | 880 V |
| Nominale isolatiespanning | 1000 V |
| uitgang | (permanent) |
| Etage Ex Algemeen | |
| Nominale spanning | 1100 V |
| Nominale stroom | 256 A |
| belastingsstroom maximaal | 256 A |
| Contactweerstand | 0,06 mΩ |
| aansluitgegevens Ex Algemeen | |
| Aandraaimomentbereik | 25 Nm ... 30 Nm |
| nominale doorsnede | 150 mm² |
| nominale doorsnede AWG | 300 kcmil |
| Aansluitvermogen vast | 35 mm² ... 150 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 2 ... 300 kcmil |
| Aansluitvermogen flexibel | 50 mm² ... 150 mm² |
| aansluitvermogen AWG | 1/0 ... 300 kcmil |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 25 mm² ... 50 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede AWG massief | 4 ... 1/0 |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 35 mm² ... 50 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede AWG flexibel | 2 ... 1/0 |
| Breedte | 31 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| diepte | 107,3 mm |
| Diepte op NS 32 | 116 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 118,5 mm |
| Kleur | meerkleurig (RAL -) |
| zwart (RAL 9005) | |
| geel (RAL 1018) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Stootspanningstest | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Opwarmingstest | |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 150 mm² | 18 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 2,2 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Nee |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| Montagerail/bevestigingsplaats | NS 32/NS 35 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| rotatiesnelheid | 10 (+/- 2) U/min |
| toeren | 135 |
| aderdoorsnede/gewicht | 35 mm2/6,8 kg |
| 50 mm² / 9,5 kg | |
| 150 mm² / 15 kg | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Trillen/breedbandruis | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| programma | Levensduurtest categorie 2, aan draaistel |
| frequentie | f1 = 5 Hz tot f2 = 250 Hz |
| ASD-niveau | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Versnelling | 3,12g |
| testduur per as | 5 h |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as |
| resultaat | Test doorstaan |
| Schokken | |
| testspecificatie | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
| schokvorm | halfsinus |
| Versnelling | 30g |
| schokduur | 18 ms |
| Aantal schokken per richting | 3 |
| testrichtingen | X-, Y- en Z-as (pos. en neg.) |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/15 |
| NS 32 |
| Artikelnummer | 3247055 |
| Verpakkingseenheid | 3 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 3 Stuks |
| Verkoopcode | BE1311 |
| Productcode | BE1311 |
| GTIN | 4046356707213 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 378,6 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 349,53 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | IN |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
| C | ||||
| 600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
| Meerdraadsaansluiting | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |