cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | ||||
| C | ||||
| 300 V | ||||
| F | ||||
| 500 V | ||||
Scheidingssteker, met pure scheidingsfunctie, diepte: 78,3 mm, breedte: 6,2 mm, hoogte: 39,3 mm, aantal polen: 1, kleur: grijs
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | ||||
| C | ||||
| 300 V | ||||
| F | ||||
| 500 V | ||||