UTN 6
-
Nulscheidingsklem
3245037
Nulscheidingsklem, Montage-instructie:
Voor een veilige fixering van de nulverzamelrail dienen aan het begin en einde van elke klemmenstrook en bij langere klemmenstroken na elke 20 cm ondersteuningsblokken te worden geplaatst.
De bijbehorende ondersteuningsblokken vindt u op phoenixcontact.com/products, t.b.v. nulscheiding, nominale spanning: 400 V, nominale stroom: 41 A, schroefaansluiting, nominale aansluitdoorsnede: 6 mm2, doorsnede: 0,2 mm2 - 10 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: blauw
Productdetails
| Algemeen | Montage-instructie: Voor een veilige fixering van de nulverzamelrail dienen aan het begin en einde van elke klemmenstrook en bij langere klemmenstroken na elke 20 cm ondersteuningsblokken te worden geplaatst. De bijbehorende ondersteuningsblokken vindt u op phoenixcontact.com/products |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| Aantal rijen | 1 |
| potentialen | 1 |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Maximale vermogensdissipatie tijdens nominaal bedrijf | 1,31 W |
| stroombelastbaarheid van de nulverzamelrail | 140 A |
| Aantal aansluitingen per etage | 2 |
| nominale doorsnede | 6 mm² |
| Etage 1 boven 1 onder 1 | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M4 |
| Aanhaalmoment | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Striplengte | 10 mm |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 8 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| aderdoorsnede soepel [AWG] | 24 ... 8 (omgezet naar IEC) |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls zonder kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Aderdoorsnede soepel (adereindhuls met kunststofhuls) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2 massieve aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 soepele aders met dezelfde doorsnede | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met adereindhuls zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 aders met dezelfde doorsnede flexibel met TWIN-adereindhuls met kunststofhuls | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| nominale aderdoorsnede | 6 mm² |
| Nominale stroom | 41 A |
| belastingsstroom maximaal | 41 A |
| nominale spanning | 400 V |
| Breedte | 8,2 mm |
| breedte van de eindplaat | 2,2 mm |
| Hoogte | 55 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 55 mm |
| Kleur | blauw (RAL 5015) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| isolatiemateriaalgroep | I |
| Isolatiemateriaal | PA |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Temperatuur Index isolatiemateriaal (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| kalorimetrische warmteafgifte NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Stootspanningstest | |
| Testspanning gewenste waarde | 7,3 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Opwarmingstest | |
| eis m.b.t. verwarmingstest | Temperatuurverhoging ≤ 45 K |
| resultaat | Test doorstaan |
| Kortsluitstroomvastheid 6 mm² | 0,72 kA |
| resultaat | Test doorstaan |
| bedrijfsfrequente spanningsvastheid | |
| Testspanning gewenste waarde | 1,89 kV |
| resultaat | Test doorstaan |
| Mechanische gegevens | |
| open zijwand | Ja |
| Mechanische bestendigheid | |
| resultaat | Test doorstaan |
| bevestiging op de houder | |
| Montagerail/bevestigingsplaats | NS 35 |
| gewenste waarde testvermogen | 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| testen op beschadiging en losraken van de ader | |
| rotatiesnelheid | 10 U/min |
| toeren | 135 |
| aderdoorsnede/gewicht | 0,2 mm2/0,2 kg |
| 6 mm2/1,4 kg | |
| 10 mm2/2 kg | |
| resultaat | Test doorstaan |
| Veroudering | |
| temperatuurcycli | 192 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Naaldvlamtest | |
| inwerkingsduur | 30 s |
| resultaat | Test doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 110 °C (Bedrijfstemperatuurbereik incl. zelfopwarming, max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 20 % ... 90 % |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60947-7-1 |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 3245037 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | BE1152 |
| Productcode | BE1152 |
| GTIN | 4046356299022 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 15,98 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 15 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250111 |
| ECLASS-15.0 | 27250111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001257 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 456e31c1-d808-44de-b1e8-ab17499ce58d |
Compatibele producten
Aanwijzing: het gebruik van enkele van de onderstaande toebehorendelen kan dit product beperken.
-
FBS 2-8 - Steekbrug 3030284
-
FBS 3-8 - Steekbrug 3030297
-
FBS 4-8 - Steekbrug 3030307
-
FBS 5-8 - Steekbrug 3030310
-
FBS 10-8 - Steekbrug 3030323
-
FBSRH 2-8 - Kortsluitsteker 3033802
-
FBSRH 3-8 - Kortsluitsteker 3033803
-
FBSRH 4-8 - Kortsluitsteker 3033804
-
FBSR 2-8 - Steekbrug 3033808
-
FBSR 3-8 - Steekbrug 3001597
-
FBSR 5-8 - Steekbrug 3033809
-
FBSR 10-8 - Steekbrug 3001599
-
FBS 2-8 CT - Steekbrug 3033830
-
FBS 3-8 CT - Steekbrug 3033831
-
FBS 4-8 CT - Steekbrug 3033832
-
FBS 10-8 CT - Steekbrug 3033833
-
FBS 2-8 BU - Steekbrug 3032567
-
FBS 3-8 BU - Steekbrug 3032570
-
FBS 4-8 BU - Steekbrug 3032583
-
FBS 5-8 BU - Steekbrug 3032596
-
FBS 6-8 BU - Steekbrug 3032677
-
FBS 10-8 BU - Steekbrug 3032606
-
D-UTN 2,5/10 - Afsluitplaat 3245079
-
ATP-UT - Groepenscheidingsplaat 3047167
-
AB-UTN 2,5/10 - Ondersteuningsblok 3245082
-
EK 135 - Voedingsklem 0401023
-
EK 116 - Voedingsklem 0401010
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Montagerail geboord 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Eindkap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Montagerail geboord 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Montagerail geboord 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Montagerail geboord 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Montagerail, ongeboord 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201895
-
NS 35/15 CAP - Eindkap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Montagerail, ongeboord 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Zackband 1052002
-
ZB 8 CUS - Zackband 0825011
-
UC-TM 8 - Codering voor klemmen 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Codering voor klemmen 0824597
-
UCT-TM 8 - Codering voor klemmen 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Codering voor klemmen 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Codering voor klemmen 1052413
-
MPS-MT - Teststeker 0201744
-
MPS-IH WH - Isolatiehuls 0201663
-
MPS-IH RD - Isolatiehuls 0201676
-
MPS-IH BU - Isolatiehuls 0201689
-
MPS-IH YE - Isolatiehuls 0201692
-
MPS-IH GN - Isolatiehuls 0201702
-
MPS-IH GY - Isolatiehuls 0201728
-
MPS-IH BK - Isolatiehuls 0201731
-
PAI-4-FIX BU - Testadapter 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Testadapter 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Testadapter 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Testadapter 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Testadapter 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Testadapter 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Testadapter 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Testadapter 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Testadapter 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Testadapter 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Testadapter 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Testadapter 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Testadapter 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Testadapter 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Testadapter 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Testadapter 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Testadapter 3032802
-
PS-8 - Teststeker 3031005
-
DP PS-8 - Afstandsplaat 3036741
-
PS-8/2,3MM RD - Teststeker 3048564
-
CLIPFIX 35 - Eindsteun 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Eindsteun 3022276
-
E/NS 35 N - Eindsteun 0800886
-
E/UK - Eindsteun 1201442
-
E/UK 1 - Eindsteun 1201413
-
NLS-CU 3/10 1600MM - Nulverzamelrail 5406430
-
NLS-CU 3/10 1160MM - Nulverzamelrail 5406429
-
NLS-CU 3/10 148MM 2X5,5 - Nulverzamelrail 5406390
-
NLS-CU 3/10 SN 55MM 2X5,5 - Nulverzamelrail 5406304
-
NLS-CU 3/10 SN 300MM 2X5,2 - Nulverzamelrail 5406221
-
NLS-CU 3/10 SN 175MM - Nulverzamelrail 5406194
-
NLS-CU 3/10 SN 630MM - Nulverzamelrail 5406185
-
NLS-CU 3/10 SN 550MM - Nulverzamelrail 5406184
-
NLS-CU 3/10 SN 1550MM - Nulverzamelrail 5406170
-
NLS-CU 3/10 SN 93MM - Nulverzamelrail 5406159
-
NLS-CU 3/10 16.31.19.040-AA - Nulverzamelrail 5405865
-
NLS-CU 3/10 95MM ZG.160452 - Nulverzamelrail 5405857
-
NLS-CU 3/10 58MM ZG.155646 - Nulverzamelrail 5405855
-
NLS-CU 3/10 SN 90MM LANG - Nulverzamelrail 5405836
-
NLS-CU 3/10 245MM LG - Nulverzamelrail 5405831
-
NLS 3/10 AV 134/134 - Nulverzamelrail 3062870
-
NLS-CU 3/10 SN 150MM 2X3,5 - Nulverzamelrail 1044718
-
NLS-CU 3/10 220MM 4X4,5 1XM4 - Nulverzamelrail 1013677
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nulverzamelrail 0402174
-
NLS-CU 3/10 SN 2000MM - Nulverzamelrail 0402006
-
AKG 16 BU - Aansluitklem 0423014
-
AKG 35 BU - Aansluitklem 0424013
-
IAK 16 - Aftakklem 2715982
-
AB/NS - Ondersteuningsblok 1201141
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Schroevendraaier 1205066
-
AP-NLS N - Afdekprofiel 1013634
Uw voordelen
Conntourgelijk met de standaard UT-klemmen
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem