WP-FS IP68 PG7 - Vlakke afdichting
3241166

Vlakke afdichting, materiaal: Perbunan, beschermklasse: IP68, kleur: zwart, binnendiameter: 11,5 mm

Productdetails








Compatibele producten


Uw voordelen

De vlakke afdichtringen van perbunan dienen voor het afdichten van beschermslangwartels op ongelijke oppervlakken
Er worden beschermklassen tot IP 68 bereikt