SKS 8
-
Schermaansluitklem
3240210
Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Schermaansluitingen zijn als componenten conform de vereisten van de richtlijn en normen voor elektrische bedrijfsmiddelen in explosiegevaarlijke omgevingen niet geschikt voor certificering. Hierdoor is de toepassing van schermklemmen in de Ex-omgeving ook zonder de betreffende toelating en codering mogelijk.
Er zijn drie verschillende montagetechnieken mogelijk: op NS 35-montagerails, op verzamelrails of direct op geleidende montageplaten