UT 2,5-PE/L/L - Meeretageklem
3214301

Meeretageklem, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 19 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, 1e, 2e en 3e etage, nominale aansluitdoorsnede: 2,5 mm2, doorsnede: 0,14 mm2 - 4 mm2, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, kleur: grijs

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Globally recognized: Internationally proven screw connection
Maintenance-free and vibration-resistant thanks to the patented Reakdyn principle
Voldoet aan de eisen van DIN EN 60947-7-2 of IEC 60947-7-2 voor aansluitingen van beschermingsgeleiders
Hoge mate van veiligheid dankzij de laagohmige verbinding met het aardpotentiaal via de bovenste hoedrail
Direct contacting with the DIN rail enables fast, error-free grounding without additional wiring effort.
Full flexibility thanks to the standardized CLIPLINE complete bridging, marking, and testing accessories